Objectifs du projet
- renforcer la sécurité des personnes et des biens
- améliorer le confort thermique et visuel des occupants
- réduire la consommation énergétique du bâtiment
- centraliser la gestion des équipements techniques
- assurer la conformité aux normes NF, EN, RT et RE2020
Mise en place d’un :
- système de vidéosurveillance
- contrôle d’accès et interphonie
- gestion de l’éclairage
- gestion du chauffage
- gestion de la ventilation
- gestion des conditions météorologiques
Compétences visées
- B8 - 2 : domaine d’application d’automatismes du bâtiment
- C2 : analyser un système
- C6 : mettre en œuvre des outils numériques de pilotage
- C8 : vérifier, adapter les performances d’un système
- T15 : réaliser la mise en service d’une installation

Notre accompagnement
Formation de l’enseignant à la mise en œuvre des produits
L’enseignant et les élèves se sont informés sur la mise en œuvre des produits par les formations en ligne :
- AF0203 Introduction à la maison connectée
- AF3201 proposer une maison connectée
- AF3202 Rendre une maison connectée
et en présentiel :