Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m²

Durée : 2 jours / 14 heures Logement connecté

programme formation pr1224 500x500

Programme

  • évolution de la maison connectée depuis 20 ans
  • réaliser une étude de cas d’un projet résidentiel connecté adapté aux besoins, avec les différentes fonctionnalités vues précédemment
  • applications pour la maison connectée Legrand :
    • Home + Project : découverte de l’application de programmation de l’installateur 
    • Home + Control : découverte de l’application pour l’utilisateur 
  • mise en service studio connecté
  • paramétrer les produits SCS via Home + Project
  • paramétrer les commandes tactiles
  • ajout et mise en service des commandes vocales
  • ajout des fonctionnalités avec l’écosystème Home + Control
  • gestion des températures de la maison 
  • accueil visiteur (avec le portier Classe 300EOS)
  • gestion d’une prise de recharge pour véhicule électrique

Très professionnel et intéressant

À partir de 630€ HT*

* TVA 20%

Innoval centre de formation agréé et reconnu par différents labels et organismes tels que la FIEEC, Qualiopi, qui vous permet d'obtenir des solutions de financement.

    legrand generique formation resi 1 450x450

    Pourquoi suivre cette formation

    • 60% théorie - 30% pratique
    • ateliers pratiques réalisés individuellement ou en binôm
    • mise en service de produits fonctionnels

    À la clé

    • identifier les produits nécessaires à la mise en œuvre d’une installation connectée en bus SCS
    • réaliser la gestion de l’éclairage et des volets roulants via le bus SCS en utilisant l’application Home + Project
    • programmer une installation domotique MyHome bus SCS pour le pilotage des équipements connectés. 
    • personnaliser les commandes et planning en fonction des besoins utilisateurs

     

    Prérequis​

    Maîtrise des bases de l'électricité

    Thématique formation: 
    Logement connecté