Au bout de combien de temps dois-je changer la batterie du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?

La batterie du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo dure 10 ans et couvre toute la durée de vie du produit. Après 10 ans, il est conseillé de remplacer tous vos Détecteurs de Fumée Intelligent Netatmo, quels qu’ils soient, pour vous assurer qu’ils fonctionnent toujours de façon optimale. Il est à noter que les piles sont intégrées dans le produit, elles ne peuvent pas être remplacées.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message