Comment bien utiliser votre borne de recharge Green’up Home au quotidien ?

Votre borne de recharge Green’up Home est installée ? Découvrez comment profiter de ses fonctionnalités, programmer vos recharges selon vos habitudes et comprendre ses voyants lumineux. Suivez nos conseils et tutoriels vidéos pour :

  • connaître les 4 réglages essentiels
  • programmer la recharge de votre véhicule selon vos habitudes de vie
  • piloter votre borne à distance
  • comprendre la signification des voyants lumineux 
reglage borne green up desactivation charge 960x960

Quels sont les 4 réglages à connaître sur votre borne Green’up Home ?

Pour profiter pleinement de votre borne de recharge Green’up Home, commencez par vous familiariser avec ses fonctionnalités et ses réglages. Bien connaître votre équipement vous permet d'adapter son utilisation à vos besoins et de recharger votre véhicule électrique plus sereinement.

Retrouvez dans notre tutoriel vidéo les principales fonctionnalités à maîtriser pour prendre en main votre borne : 

  • activer ou désactiver le bouton situé en face avant de la borne
  • ajuster la luminosité au niveau du bandeau lumineux
  • éteindre automatiquement le voyant de la borne après 10 min
  • adapter la puissance utilisée pour recharger votre véhicule

Comment créer un planning d'actions pour la recharge de votre voiture électrique ?

Vous rentrez du travail à heure fixe ? Vous souhaitez privilégier les heures creuses de votre contrat d'électricité ? Avec la borne Green’up Home connectée, vous pouvez organiser vos périodes de recharge en fonction de vos besoins grâce au planning d'actions.

Par exemple : vous pouvez programmer la recharge durant les heures creuses la nuit, si vous raccordez votre véhicule à 18h il se rechargera seulement durant la plage horaire que vous avez définie dans l'application Home + Control (de 23h à 6h par exemple).

Notre tutoriel vidéo vous guide dans la création de votre programme dans l'App Home + Control.

smartphone evgreenup 700x700

Comment piloter ma borne ?

Votre borne de recharge peut être pilotée par l'App Home + Control ou avec un dispositif de commande, tel qu’un contacteur heures pleines/heures creuses, un contact sec connecté ou encore un interrupteur horaire, sans utiliser la fonction TIC du compteur Linky.

Il existe 2 modes de fonctionnement pour le bouton de la façade avant : dérogeable et non dérogeable.

01 borne guh voyants etats 450x326

Que siginifient les voyants de ma borne Green'Up Home ?

Au quotidien, les voyants lumineux de votre borne Green’up Home vous renseignent sur son fonctionnement et l'état de la recharge de votre véhicule électrique.

  • LED verte : la borne est prête à recharger un véhicule
  • LED bleue : en cours de chargement. Si elle clignote en bleu cela signifie qu'elle attend l’autorisation pour la charge
  • LED rouge : la borne est en défaut. Lorsque ce voyant apparaît lors de la mise en service, il peut être lié au système de verrouillage ou à une anomalie due au raccordement

Découvrez dans notre vidéo comment identifier ce signal et les vérifications adaptées pour retrouver une utilisation sereine de votre équipement.

Vidéos

Explorez le logiciel par module

Profitez pleinement de votre borne Green’up Home

Bien utiliser votre borne de recharge Green’up Home, c'est avant tout connaître ses fonctionnalités, adapter les périodes de recharge à votre quotidien et savoir interpréter les informations qu'elle vous transmet.

Avec ces vidéos astuces et tutoriels, vous disposez des conseils essentiels pour gagner en autonomie et profiter de votre solution de recharge au quotidien.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message