Que se passe-t-il lorsque la carte microSD de la Caméra Extérieure Intelligente est saturée ?
Lorsque la carte microSD est pleine, les événements les plus anciens sont effacés pour être remplacés par les plus récents.
Le nombre maximum de vidéos dépend de leur longueur et de la capacité de votre carte microSD. La carte microSD fournie vous permet de stocker une centaine de séquences en moyenne.
Vous avez la possibilité, en plus du stockage sur la carte microSD, d’envoyer automatiquement certaines vidéos (à définir depuis les paramètres) sur votre compte Dropbox ou sur votre serveur FTP personnel.
Découvrir la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo Découvrir les visiophones connectés

Caméra Extérieure Intelligente connectée
Vous souhaitez surveiller votre logement en cas d'absence ou pendant vos vacances ? Choisissez la Caméra Extérieure Intelligente connectée avec sirène intégrée, à piloter sur l'App Home + Security, et soyez ainsi alerté en temps réel sur votre smartphone en cas d'intrusion chez vous (envoi d'une alerte et d'une vidéo). Gardez ainsi un œil sur votre logement, où que vous soyez.
Avec la Caméra Extérieure Intelligente connectée, bénéficiez d'une sécurité maximale pour votre logement. Un système d'éclairage intelligent est également intégré et se déclenche en cas d'alerte, et la caméra fait la différence entre les personnes, les animaux et les voitures. La fonction Alert-Zones permet de ne recevoir que les alertes vraiment utiles, comme par exemple la détection d'une personne ou d'un véhicule sur votre propriété.

Faire installer des produits
Vous souhaitez avoir des produits connectés chez vous ? Faites-les installer par un électricien issu du réseau Electricien Certifié de Legrand ! Ce professionnel vous conseillera quant aux produits à installer selon vos souhaits.
Questions fréquentes
La réinitialisation de la Caméra est nécessaire seulement dans ces deux cas : Don ou...
Les Caméras Extérieure Intelligente sont conçues pour une utilisation à titre personnel.
Dans un souci de confidentialité, faites attention à ne pas installer vos Caméras en direction de voie publique ou de la propriété de vos voisins. Nous vous conseillons également d'informer...
La Caméra Extérieure Intelligente peut...
Si aucune vidéo n'apparaît dans l'application, différentes raisons...
Configuration des zones d’alerteAssurez-vous qu’une zone d’alerte est définie pour la zone où se produisent les événements. Vous pouvez modifier vos...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.