Comment rendre ma maison connectée avec les interrupteurs et prises Céliane™ with Netatmo ?

Par Louis Dieuzeide, Formateur et Concepteur ingénierie formation 

Pour rendre votre maison connectée avec Céliane™ with Netatmo, installez ou faites installer un pack Céliane™ with Netatmo. Associés à l’application Home + Control, les interrupteurs, prises et commandes connectées vous permettent de piloter vos équipements en toute simplicité, chez vous comme à distance.

Depuis votre smartphone, d’un simple geste ou à la voix via un assistant compatible, vous pouvez gérer vos éclairages, volets roulants et appareils électriques. Vous gardez ainsi la maîtrise de votre logement, même en votre absence, tout en suivant votre consommation en temps réel.

pere fils jouant salon 700x700

Des usages connectés adaptés à votre quotidien

Les prises et interrupteurs Céliane with Netatmo vous offrent une expérience inédite de maison connectée. Au travail, à la maison, en vacances, vous gardez le contact et le contrôle de votre logement. Contrôlez via les commandes sans fil, la voix ou un smartphone l'ensemble de vos appareils connectés. Les solutions Céliane with Netatmo se pilotent via les assistants vocaux Siri d'Apple, Assistant Google et Alexa d'Amazon.

femmes extinction sortie maison 700x500

Contrôlez simplement votre maison avec Céliane™ with Netatmo

La solution Céliane with Netatmo vous permet de contrôler à distance votre installation connectée : les éclairages, les appareils électriques et les volets roulants. Vous pouvez suivre votre consommation d'énergie et être alerté en cas de coupure de courant grâce aux notifications sur votre smartphone.

homme barbe smartphone 700x700

Simplifiez-vous la vie avec Céliane™ with Netatmo

Imaginez, vous rentrez des courses les bras chargés : demandez à votre assistant vocal d’allumer la lumière. Vous êtes au travail : avec l’App Home + Control, vérifiez que vos appareils sont bien éteints. Vous sortez de chez vous : éteignez tout d’un seul geste avec la commande générale sans fil Départ/Arrivée.

homme travaux maison eco batibox 400x525

Votre maison connectée du bout des doigts avec Home + Control

L’App Home + Control vous permet d’allumer et d’éteindre vos appareils branchés sur les prises connectées et de suivre leur consommation électrique. En cas de coupure de courant, vous recevez des notifications. L'App Home + Control est gratuite et disponible sur l'App Store et Google Play.

fillettes lit superpose 700x550

Une solution adaptée au logement neuf comme à la rénovation

Avec Céliane with Netatmo, vous bénéficiez d’une maison connectée quel que soit votre type de logement : neuf, ancien, maison, appartement. Cette solution connectée est compatible avec l'installation électrique déjà existante, et se décline en plus de 40 finitions pour s’adapter à toutes les décos.

inter volet roulant lever coucher prise titanium cwn 700x630

Une installation qui évolue avec vos besoins

En fonction de vos projets, vous pourrez ensuite équiper d’autres pièces de la maison, au fur et à mesure de vos besoins. Personnalisez votre installation connectée avec les autres produits filaires et commandes sans fil connectés Céliane with Netatmo.

famille logo ec 960x960

Faites installer vos produits connectés

Vous souhaitez bénéficier des avantages des produits connectés chez vous ? Faites appel à un électricien issu du réseau Electricien Certifié, parmi ceux sélectionnés par Legrand.

Ce professionnel vous conseillera sur la meilleure façon de réaliser votre projet, et posera vos produits chez vous.

Questions fréquentes

La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.
En savoir plus
La gestion des niveaux d'ouverture des volets roulants est disponible dans l'application Home + Control !   Cette nouvelle fonctionnalité est disponible intrinsèquement pour les nouvelles références d'interrupteurs de volets roulants (avec le suffixe "A" comme par exemple la...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation électrique implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message