Comment donner et retirer l’accès à mon installation (ma maison) à d’autres personnes dans l'App Home + Control ?
L'App Home + Control vous permet de partager l'accès à votre installation connectée avec vos proches. Pour donner accès à votre installation à d’autres personnes, rendez vous dans les paramètres de l’App Home + Control, sélectionnez « Gérer mes invités » et choisissez « Inviter un nouvel utilisateur ». Les personnes recevront un email les invitant à accepter l'invitation. Une fois l'application téléchargée, ils auront accès à votre maison depuis leur smartphone. Ils auront alors exactement les mêmes droits d'accès que la personne les ayant invités (possibilité notamment d'inviter de nouveaux utilisateurs et de retirer des utilisateurs existants).
Pour retirer l’accès à des utilisateurs il suffit de cliquer sur la croix correspondant au compte auquel vous souhaitez retirer l’accès. Vous pouvez également supprimer votre propre accès à une maison. Si le créateur de la maison retire son accès, les personnes invitées gardent le leur. De même si vous êtes installateur et que vous retirez votre accès à la maison lorsque vous avez terminé l’installation et la configuration, le propriétaire de la maison pourra récupérer la configuration existante en suivant le guide d’installation sur son App Home + Control à l’arrivée dans le logement.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message