La télécommande connectée pour BAES SATI connecté peut-elle surveiller des blocs sans connexion au cloud Legrand?

En respectant les préconisations d'installation (63 produits max, produits compatible,etc) il est possible de surveiller une installation localement sans report d'information sur le cloud. Le seuil d'alerte est paramétrable, et le franchissement de ce seuil sera matérialisé par l'allumage d'une Led rouge sur la face avant de la télécommande connectée.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message