Quel emplacement choisir pour installer la Prise Control?

La prise Control s'installe de la même façon qu'une prise 2P+T classique, dans une boite d'encastrement de profondeur standard (40mm). Elle peut être installée en remplacement d'une prise existante, à l'aide d'un montage à griffe ou à vis. Si une Box internet est déjà présente dans le logement, vérifiez avec votre smartphone la qualité du signal Wi-Fi à l'emplacement choisi. Si la Box internet n'est pas encore présente, choisissez un emplacement à proximité d'une sortie fibre ou téléphone qui sera utilisée pour la Box internet.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message