Quel est le nombre maximal de produits câblés peuvant être associés à une commande sans fil ?

Chaque commande sans fil peut être associée à 20 produits câblés maximum.Les commandes sans fil d'éclairage et détecteurs de mouvements peuvent contrôler des interrupteurs d'éclairages (avec option variateur), des micromodules , des prises connectées, des sorties de câble (hors radiateurs avec fil pilote), des télérupteurs ou des contacteurs (en mode manuel). Les commandes sans fil pour volets roulants contrôleront uniquement des interrupteurs connectés pour volet roulant.Chaque bouton d'une commande d'éclairage double peut être associé chacun à 20 produits câblés maximum.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message