Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l’App Home + Control ?

Par David Zederman, Responsable Marketing Apps Smart Home

Découvrez la nouvelle ergonomie et les fonctionnalités de l'App Home + Control suite à sa mise à jour et notamment celles vous permettant de mieux gérer la régulation thermique de la maison. Vous allez ainsi pouvoir régler rapidement et facilement la température des différentes pièces, activer la fonction Boost pour les produits compatibles, ou encore visualiser et contrôler le statut des pièces (chauffage en cours, pas de chauffage, etc.). Les dernières nouveautés ? : 

  • Les automatisations de l'App afin de créer des scénarios automatiques à plusieurs conditions.
  • Le mode démo afin de visualiser simplement une installation connectée complète (comme une "maison témoin connectée" disponible sans compte et sans connexion à Internet)
legrand automatisations home control 960x960

Création d'automatisations

L’application Home + Control transforme les données de votre maison en actions utiles. Vous définissez des conditions dans l'app, puis les équipements connectés réagissent automatiquement : volets, prises, éclairages, radiateurs, VMC ou chauffe-eau. Ces scénarios améliorent le confort, limitent les consommations inutiles et facilitent la gestion quotidienne depuis votre smartphone ou tablette.

Exemples : fermer automatiquement les volets en cas de chaleur forte détectée, activer la ventilation lorsque l’air devient humide, ajuster le chauffage ou valoriser l’énergie solaire, etc.

Ergonomie repensée pour Home + Control

smartphone app hc 12 14 11 dashboard 930x450

Tous les produits connectés à l’App Home + Control sont concernés par la mise à jour de l’application. Les produits liés à la régulation thermique de la maison bénéficient de nouvelles fonctionnalités spécifiques et dédiées.

Le tableau de bord de l’App a été mis à jour :

  • nouveau bandeau bleu plus moderne et ergnomique
  • affichage clair des informations sur les scénarios et planning
  • visualisation rapide de l’état des pièces
  • raccourcis vers la température de celles-ci

Désormais, il est possible de réorganiser les pièces et les produits comme vous le souhaitez. Vous trouverez aussi, dans cette nouvelle version de l’App, des astuces ou conseils pour faire des économies d’énergie !

Les icônes des pièces du logement (chambre, cuisine, salon, etc.) vous permettent d’avoir accès à leur statut d’un simple coup d’œil grâce à des pictogrammes colorés : refroidissement de la chambre, pas de chauffage, chauffage en cours, chauffage en auto-adaptation, etc.

Réguler la température

smartphone app hc 01 raccourcis temps 930x450

Plusieurs nouveautés vont vous permettre de contrôler votre chauffage encore plus facilement !

Par exemple, avec le nouvel écran paramètre contrôleur, vous allez pouvoir disposer d'un affichage clair de la température mesurée / point de consigne, obtenir un rappel de la plage actuelle de votre programme de température, la régler rapidement et intuitivement avec les « + » et « - », ou encore voir l’état du refroidissement ou du chauffage en cours dans votre logement.

La programmation de la température chez vous est désormais simplifiée. Vous allez pouvoir accéder directement à la configuration du scénario et sélectionner facilement l’horaire souhaité.

Un raccourci dédié à la température permet maintenant d’effectuer le réglage de la température des pièces, et de déclencher l’option Boost pour les produits compatibles, le tout directement à partir du tableau de bord.

famille logo ec 450x450

Installation par un professionnel

Vous souhaitez faire installer vos produits connectés de thermorégulation par un professionnel ? Celui-ci vous accompagnera tout au long de votre projet, de la mise en œuvre des produits à la configuration de l’App Home + Control. Choisissez un artisan proche de chez vous parmi les membres du réseau Electricien Certifié de Legrand !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message