Nous avons totalement repensé l'interface utilisateur de l'application Home + Control avec notamment des fonctionnalités innovantes dédiées à la thermorégulation. Grâce à cette évolution majeure, Home + Control se positionne encore plus comme le point central dédié au confort et aux économies d'énergie, au cœur de l'écosystème connecté du Groupe Legrand.

Mise à jour du tableau de bord
Le tableau de bord de l’application évolue avec :
- un nouveau bandeau bleu qui fait écho au logo de l’App
- des informations sur la maison accessibles d’un coup d’oeil (données météo, consommation/production, plannings)
- un pictogramme coloré pour afficher le statut du chauffage
- un raccourci vers la température

Produits concernés par l’évolution de l’App
Retrouvez tous nos produits connectés "with Netatmo" et Netatmo (hors produits de sécurité) dans l'App Home + Control et découvrez de nouvelles fonctionnalités liées à l'univers de la régulation thermique.

Nouveau contrôleur de température
Pour contrôler la température du logement, un nouvel écran est à votre disposition dans l’application avec :
- possibilité de réglage de la température avec le "+" et le "–"
- affichage clair de la température mesurée/point de consigne
- image de l’état du chauffage/refroidissement en cours
- rappel de la plage actuelle du programme de température

Affichage de l'état de chauffe/refroidissement des pièces
Les icônes de chaque pièce (cuisine, salon, chambres, etc.) vous donnent accès, en un rapide coup d’œil, à leur état, par exemple :
- pas de chauffage
- chauffage en cours
- refroidissement de la chambre

Raccourci température
Le raccourci vers la température fonctionne très simplement. Via ce raccourci, vous pouvez régler la température directement à partir du tableau de bord et activer la fonction Boost pour les produits compatibles.

Programmation de la température
L'accès aux plannings est simplifié grâce à :
- un accès direct à la configuration de l’horaire
- une sélection facile de l’horaire

Réorganisation des pièces et des produits
Les produits et les pièces peuvent être réorganisés comme vous le souhaitez.

Astuces et conseils
En fonction de vos habitudes et de vos actions dans l’application, vous pourrez retrouver des conseils ou astuces, affichés de manière contextuelle (également disponible à tout moment dans les paramètres de l'App). Pratique pour faire des économies d’énergie !