Quels sont les prérequis pour démarrer une installation connectée Céliane with Netatmo?

Vous souhaitez contrôler un logement à distance avec la solution Céliane with Netatmo, pour cela, il est nécessaire de : 1/  disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet 2/ disposer d'un iPhone ou iPad compatible iOS 9 ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum 3/ installer le pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo 4/ télécharger l'application mobile gratuite Home + Control qui vous permettra de configurer et contrôler votre installation connectée Céliane with Netatmo​
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message