Produit du mois
voir vidéo ▶Écocompteur : suivez vos consommations d'énergie pour mieux les maîtriser
L'automne est arrivé, la luminosité et la température baissent. On rallume les chauffages et les éclairages, mais gare aux gaspillages ! Avec l’écocompteur de Legrand, vous pouvez visualiser en un seul coup d’œil toutes vos consommations qui s’affichent en KWh, en m3 et même en euros ! Un outil malin pour contrôler vos dépenses d’énergie…

Visualisez vos consommations en un seul coup d’œil
Installé sur le tableau électrique de votre logement, l’écocompteur mesure l'énergie consommée par vos appareils ménagers, vos éclairages, votre climatisation, mais aussi vos installations de chauffage (électrique ou gaz) et d'eau chaude sanitaire. Au total, il peut surveiller 5 circuits électriques. Et d'un seul coup d'œil, vous visualisez sur l’écran toutes vos consommations qui peuvent être affichées en kWh, en m3, ou même en euros si vous le souhaitez.
Une surveillance à distance, sur tablette, ordi et smartphone
Autre innovation : comme l'écocompteur est directement connecté à votre box Internet, vous pouvez aussi surveiller vos consommations à n'importe quel moment sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Pratique ! Vous pouvez par exemple visualiser vos relevés sous forme de tableaux synthétiques, accéder à votre historique et vérifier la puissance instantanée de chaque circuit électrique : ainsi, vous pouvez voir pour chaque circuit si cette puissance est adaptée, surdimensionnée ou sous-dimensionnée par rapport aux équipements alimentés. Il sera logique de voir une puissance plus élevée dans la cuisine qui concentre beaucoup d’appareils électroménagers.
Vous pouvez également comparer votre consommation avec celle du mois ou de l'année précédentes. Ce suivi précis vous permet d'agir au besoin sur vos consommations, et donc de réaliser des économies d'énergie !



Écocompteur : à installer vous-même
Vous êtes bricoleur ? Sachez que l'écocompteur s'installe sur votre tableau électrique en seulement quelques étapes.
Il comprend notamment :
- 5 entrées pour mesurer la consommation de 5 circuits électriques (chauffage, cuisine, éclairage extérieur...)
- 2 entrées à impulsion filaires pour mesurer les consommations de gaz et d'eau
- une sortie informatique (RJ 45) pour se connecter à votre box Internet
- et une sortie BUS/SCS pour afficher les consommations sur un portier Bticino ou un écran domotique MyHOME de Legrand
Pour vous accompagner dans l’installation de votre écocompteur, Legrand vous propose un tutoriel vidéo.




Écocompteur : à faire installer par un professionnel
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux électriques, pas d'inquiétude. Vous pouvez très bien confier l'installation de ce compteur à l'un de nos électriciens certifiés.
Trouver un électricien certifié