Télécharger l'image en grand format

Coffret à équiper - 9 modules - 180 x 190 x 83mm - avec bornier de terre

  • Ref. 0 927 16

Drivia, coffret de petite capacité pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique principal est complet ou pour ajouter un point de contrôle

48,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Coffret capacité mini : 8 modules à 9 modules
  • Fixation du capot par 4 vis à pas rapide
  • Livré avec 1 bornier de terre IP2X avec 8 trous 1,5mm² à 16mm²
  • IP30 - IK05

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927165
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    9
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    79mm
  • Hauteur d'encastrement
    176mm
  • Largeur d'encastrement
    186mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    9010
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    180mm
  • Largeur
    190mm
  • Profondeur
    83mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    8
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

79 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Coffret à équiper - 9 modules - 180 x 190 x 83mm - avec bornier de terre

À associer