Télécharger l'image en grand format

Coffret cache-borne à équiper - 4 modules - 160x9 x74mm

  • Ref. 0 927 14

Drivia, coffret de petite capacité pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique principal est complet ou pour ajouter un point de contrôle

19,21 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Coffret cache bornes capacité : 4 modules
  • Livré capot clipsable (non clipsé) et plombable
  • IP30 - IK05

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927141
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    70mm
  • Hauteur d'encastrement
    156mm
  • Largeur d'encastrement
    86mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    9010
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    160mm
  • Largeur
    90mm
  • Profondeur
    74mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    4
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

87 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Coffret cache-borne à équiper - 4 modules - 160x9 x74mm

À associer