Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Lot de 2 fiches mâles télévision coaxiale Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 16

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,70 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour câble d'antenne et rallonge télévision
  • Lot de 2 fiches mâles

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910167
  • Modèle
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Finition des contacts
    Mâle
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    15mm
  • Profondeur
    49.5mm
  • Couleur
    Blanc

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable