Mini tablette pour Box opérateur
- Ref. 0 930 50
- Drivia
Mini tablette pour Box opérateur
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Equipé de 1 prise 2P+T, 1 sortie de câble, 1 obturateur, 2 cordons RJ45/RJ45 et 2 cordons RJ45/RJ11
- Se fixe sur GTL
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970863270
- Largeur 250mm
- Hauteur 375mm
- Profondeur 90mm
- Matériau Plastique
- Finition de la surface Autre
- Couleur Blanc
- Indépendant Non
- Modèle mural avec prise au sol Non
- Montage mural Oui
- Modèle angulaire Non
- Encastrement intermédiaire Non
- À coupler/juxtaposer Non
- Avec cadre/support de montage Non
- Plaque de montage réglable en profondeur Non
- Encastrement mural Oui
- Fixation sur mât Non
- Avec porte Non
- Avec porte à hublot Non
- Avec porte de ventilation Non
- Avec porte arrière Non
- Avec partie supérieure Non
- Couvercle transparent Non
- Adapté à un montage métrique Non
- Convient pour une installation extérieure Non
- Toit incliné Non
- Estampages Non
- Finition CEM Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Degré de protection (NEMA) Autre
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'une porte ou couvercle Non
- Livré avec étiquettes d'identification de circuit Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Installation électrique et réseau
Un emplacement libre est disponible dans le support box entre la sortie des câbles...
Coffrets de communication
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel