Interrupteur différentiel bipolaire - Type AC 30mA arrivée haut/départ haut par bornes à vis 40A

  • Ref. 0 928 40
  • DX³-ID

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

101,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Réarmement facile une fois le défaut éliminé
  • Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis - Accepte le passage du peigne d'alimentation - Sensibilité : 30mA

Les + installation

Pour installation monophasée

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928407
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    40A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de courant différentiel
    AC
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Non
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Température ambiante en fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    0.75-10mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    0.75-16mm²
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Profondeur
    74mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    180-250V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en tête de ligne dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer dans le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel).  Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel disjoncte (ou coupe) lorsqu’il détecte une fuite de courant supérieure à sa sensibilité (généralement 30mA), signe d’un défaut d’isolement ou d’un appareil défectueux. Identifiez le circuit en cause en abaissant les disjoncteurs divisionnaires, puis...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 impose l’installation d’interrupteurs différentiels de 30mA dans le tableau électrique. Cela concerne également les installations autour de la piscine. Toutefois, il est possible d’améliorer la protection des personnes autour de la piscine avec un interrupteur...
En savoir plus

Tableaux électriques

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop...
En savoir plus