Interrupteur ou va-et-vient + poussoir Neptune Bornes automatiques - Finition Noire

  • Ref. NB2910BK
  • Neptune

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur noire, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

17,69 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Couleur Noir

Caractéristiques produit

  • Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
  • Facilité de câblage : Bornes automatiques pour la connexion et la déconnexion des fils sans outil
  • Pour neuf et rénovation : Double va-et-vient + poussoir de faible profondeur compatible avec toutes les boîtes d'encastrement (dès 30mm de profondeur)
  • Permet d'installer deux commandes plutôt qu'une, dans une boîte d'encastrement un poste
  • Finition noire satinée pour intégrer Neptune dans tous les projets, du plus sobre au plus audacieux

Avantages

  • Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
  • Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement
  • Deux finitions disponibles : blanc et noir

Les + installation

Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffesBornes automatiques, connexion sans outil

Les + utilisation

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973062212
  • Equipement 1
    Va-et-vient
  • Equipement 2
    Contact à poussoir, contact inverseur
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9005
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Profondeur d'encastrement
    25.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

13 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable