Nouveauté

Interrupteur variateur rotatif Neptune 300W - Finition Noire

  • Ref. NB2410BK

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur noire, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

Couleur Noir

Caractéristiques produit

  • Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
  • Peut s'installer à la place d’un interrupteur sans modifier le câblage, pour allumer, faire varier et éteindre la lumière
  • Compatible avec les boîtes d'encastrement de 40mm de profondeur et plus
  • Câblage par bornes à vis pour une installation fiable
  • Finition noire satinée pour intégrer Neptune dans tous les projets, du plus sobre au plus audacieux

Avantages

  • Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
  • Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement
  • Deux finitions disponibles : blanc et noir

Les + installation

Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffes

Les + utilisation

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973063578
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Type de commande
    Bouton pousse et tourne
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre d'unités
    1
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Luminosité min. contrôlable
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9005
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK01
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension de commande (Min-Max)
    100-240V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive (Min-Max)
    5-300W
  • Puissance nominale de charge inductive (Min-Max)
    5-300VA
  • Puissance nominale de charge capacitive (Min-Max)
    5-300VA
  • Puissance max. de commutation LED
    75W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    59mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    32mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

13 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable