Obturateur Céliane pour rénovation interrupteurs et prises - Blanc avec support
- Ref. CX0210
- Céliane
Obturateur Céliane pour garantir sécurité et esthétisme lors des rénovations d'interrupteurs et de prises
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillage
- Sécurise votre installation électrique en bouchant l'accès aux fils
- Finition Blanc
Les + installation
S'accorde parfaitement avec la gamme d'appareillage installée dans votre logement
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972416795
- Largeur 74mm
- Matériau Plastique
- Hauteur 74mm
- Type de lentille Rond
- Diamètre de trou 53mm
- Profondeur 22mm
- Couleur Blanc
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP41
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Obturateur Céliane pour rénovation interrupteurs et prises - Blanc avec support
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel