Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Obturateur pour rénovation interrupteurs et prises Céliane - Noir avec support

  • Ref. CZ0210
  • Céliane

Obturateur Céliane pour garantir sécurité et esthétisme lors des rénovations d'interrupteurs et de prises

15,81 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillage
  • Sécurise votre installation électrique en bouchant l'accès aux fils
  • Finition Noir

Les + installation

S'accorde parfaitement avec la gamme d'appareillage installée dans votre logement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972416825
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    74mm
  • Hauteur
    74mm
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre de trou
    53mm
  • Profondeur
    22mm
  • Couleur
    Noir
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Numéro RAL
    9017
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

33 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous n’avez plus l’utilité de l’une de vos prises électriques ? Condamnez-la avec un obturateur pour assurer une totale sécurité tout en laissant possible sa réutilisation si le besoin venait à se présenter.
En savoir plus
L’interrupteur va-et-vient est une solution très pratique pour commander un éclairage depuis 2 endroits d’une pièce. Il peut toutefois arriver qu’un va-et-vient devienne inutile en fonction des évolutions dans la maison. Il est alors possible de supprimer l'un des interrupteurs qui...
En savoir plus

Obturateur pour rénovation interrupteurs et prises Céliane - Noir avec support

À associer