Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Rallonge multiprise 3 prises avec interrupteur avec cordon 1,5m - Blanc

  • Ref. 0 496 20

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort


Caractéristiques produit

  • Multiprise 3 prises 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W
  • Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED bleue lorsque le produit est ON, pas de lumière lorsque le produit est OFF.
  • Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur sans obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.
  • Matière polypropylène : matériau plus léger, qui apporte une résistance à la chaleur, une isolation électrique et une bonne résistance à l'usure
  • Câble blanc PVC, longeur 1,5m et section 1mm2

Avantages

  • Multiprise extra-plate.
  • Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur sans obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.
  • Interrupteur lumineux ON/OFF discret, qualité Legrand.

Les + installation

Rallonge multiprise à poser sur un meuble, une table, le sol…

Les + utilisation

Produit à usage universel pour intérieur.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973063738
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Section de conducteur
    1mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Type d'execution de la fiche
    Coudé
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    55mm
  • Hauteur
    38mm
  • Profondeur
    167mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments