Rallonge, multiprise

Multiprise d’angle, rallonge clipsable, multiprise avec interrupteur On/Off, avec parafoudre intégré, pour équiper bureau, espace tv, cuisine, chambre etc.

produit

103 produits
Rallonge caoutchouc - 4 prises avec terre avec volets IP44

Rallonge caoutchouc - 4 prises avec terre avec volets IP44

62,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 3m - Blanc

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 3m - Blanc

20,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 5m - Blanc

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 5m - Blanc

26,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 10m - Blanc

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 10m - Blanc

45,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 5m avec accroche - Blanc

Rallonge pour une fiche avec terre - plastique - 5m avec accroche - Blanc

30,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Rallonge TV - 1 fiche femelle + 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 2m - Blanc

Rallonge TV - 1 fiche femelle + 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 2m - Blanc

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Rallonge TV - 1 fiche femelle + 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 5m - Blanc

Rallonge TV - 1 fiche femelle + 1 fiche mâle Ø9,52mm - longueur 5m - Blanc

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et...
En savoir plus
Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des...
En savoir plus
Fixer une multiprise au mur dépend du type de multiprise dont vous disposez. En effet, la façon dont vous allez l’installer dépend du style et de la forme de votre multiprise. Certaines multiprises se fixent au mur à la verticale ou à l'horizontale avec des vis ou des colliers de serrage,...
En savoir plus
La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus

Rallonge et multiprise

Les multiprises et rallonges électriques domestiques vous permettent de centraliser et relier vos équipements à des prises de courant trop éloignées. Nomades et pratiques, elles s’adaptent à tous vos besoins de branchement pour une meilleure qualité de vie. Trouvez la meilleure multiprise pour vous, de la plus simple à la plus evoluée : 

  • bloc rallonge 1 à 6 prises de puissance avec terre (pour protéger contre tout risque d’électrocution), avec ou sans fonctions complémentaires : station de charge induction, borne Wi-Fi, chargeur USB, parafoudre, avec prises de courant avec interrupteur on/off, prises surface pour une meilleure sécurité et hygiène…
  • installation horizontale ou verticale,
  • versions à câbler ou pré-câblées (plusieurs longueurs de câbles disponibles), 
  • solutions standards ou étanches pour une utilisation en extérieur (rallonge IP 44 et piquet de jardin), 
  • systèmes de blocs multiprises pivotants/rotatifs ou fixes,
  • matériau plastique ou caoutchouc,
  • avec parafoudre intégré assure la protection et évite d'endommager vos équipements en cas de surtensions
  • coloris blanc, noir, blanc/gris, noir/rouge, aluminium…

Vous pouvez ainsi profiter de vos appareils (électriques, informatiques…) librement et en toute sécurité dans la cuisine, le bureau pour le télé travail notamment, la salle de séjour, etc.
La rallonge TV vous permet de brancher votre télévision à une prise TV éloignée jusqu’à 5m. 


Les fiches multiprises permettent l’alimentation en électricité de plusieurs équipements via une même prise de courant murale. Equipées de 2 ou 3 prises électriques, en sortie frontale et/ou latérale, elles sont disponibles dans différentes formes, dimensions et dans plusieurs coloris pour s’accorder à tout type de décoration d’intérieur : blanc, orange, bleu, noir, vert… Pratique, la fonction rotative permet un meilleur accès aux différents ports de la prise.

parmi les miltiprises les plus prisées : 

  • Les multiprises pour un branchement en version frontale ou version latérale :
    • la biplite (multiprise double)
      • la biplite avec chargeur USB extra-plate pour alimenter vos équipements dans un espace réduit
    • la triplite (3 prises)
      • La triplite rotative pivote à 90° avec en supplément de connectiques USB-A et USB-C pour les appareils nomades
    • la quadriplite (4 prises)
  • multiprises avec ports USB-A et USB-C intégrés. Alimentez directement votre smartphone, tablette, enceinte connectée, appareil photo, casque Bluetooth, etc
  • rallonge multiprise support de tablette
  • multiprise d'angle peut s'installer horizontalement ou verticalement sur le plan de travail
  • multiprise station de charge à induction sur le bureau, ou fixez sur le bord du bureau la multiprise à clipser
  • multiprise station de charge, Pour recharger tous ces appareils pendant la nuit, Legrand propose la multiprise 3 en 1
  • multiprise espace TV dispose de 8 prises électriques secteur au total. Parmi elles, 7 se trouvent à l'intérieur du boîtier et se destinent aux appareils restant branchés en permanence (TV, box Internet, console, barre de son…). La huitième prise, placée en façade, peut alimenter ponctuellement un périphérique comme un ordinateur portable par exemple

À découvrir aussi :