Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Kit Confort carillon et sonnette sans fils avec 15 mélodies alimentation par piles - blanc

  • Ref. 0 942 52

Kit carillon radio, adapté à une maison

49,52 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Couleur du boîtier/corps Blanc

Caractéristiques produit

  • 15 mélodies au choix
  • Alimentation carillon : 3 piles AA de 1,5V (non fournies)
  • Alimentation sonnette : 1 pile 3V (CR2032) fournie
  • Installation du carillon au mur ou posé sur tablette
  • Installation de la sonnette avec vis ou avec adhésif - Sonnette avec indicateur lumineux et porte-étiquette

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971067196
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    4.5-4.5V
  • Type de courant
    DC
  • Batterie incorporée
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Volume sonore
    75dB
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    100m
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-50°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de sonneries
    15
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Poids de la batterie de Type 1
    3
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    3
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
Tout dépend du type d’appareillage que vous possédez. Un carillon sans fil offre une large gamme de choix, ce qui permet de changer de mélodie régulièrement. À l’inverse, si votre carillon est filaire, vous n’aurez que peu de possibilités de modifier le timbre.
En réalité, toutes...
En savoir plus
Vous envisagez de troquer votre ancienne sonnette électrique pour un modèle sans fil, plus pratique à installer ? Reste à savoir quelle sonnette sans fil choisir pour être averti efficacement et agréablement quand un visiteur vient sonner. Et pour cela, vous devez prendre en compte trois...
En savoir plus