Télécharger l'image en grand format

Cordon téléphonique RJ11 et RJ45 - longueur 2m

  • Ref. 0 910 81
  • Drivia

Cordon téléphonique RJ11 et RJ45 - longueur 2m

31,95

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Longueur 2 mètres
  • Cordon RJ11/RJ45 plat

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910815
  • Finition raccordement 1
    Douille (femelle)
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ11 6(4)
  • Finition raccordement 2
    Douille (femelle)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Longueur
    2m
  • Couleur de gaine
    Noir

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable