Dispositif de terminaison intérieur (DTI) - format prise RJ 45

  • Ref. 0 910 83

Dispositif de terminaison intérieur (DTI) - format prise RJ45

62,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sert de point de test de la ligne téléphonique publique
  • Connexion sans outil
  • Se monte dans le coffret multimédia
  • 1 entrée - 2 sorties

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910839
  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Modèle
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Autre
  • Plaque centrale
    Oui
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    76mm
  • Profondeur
    32mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    44.5-44.5mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    36.5-56mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable