Répartiteur TV 1 entrée femelle et 2 sorties mâles Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 05

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

9,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • 1 entrée femelle
  • 2 sorties mâles

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910051
  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Non
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    34mm
  • Profondeur
    52.5mm
  • Couleur
    Acier

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable