Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Répartiteur TV 1 entrée mâle et 2 sorties femelles Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 02

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

9,22 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • 1 entrée mâle
  • 2 sorties femelles

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910020
  • Modèle
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Non
  • Largeur
    15mm
  • Hauteur
    32mm
  • Profondeur
    57mm
  • Couleur
    Acier

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable