Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Répartiteur TV-FM-SAT avec 2 sorties ''F''

  • Ref. 0 910 35

Répartiteur TV-FM-SAT avec 2 sorties ''F''

32,02

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible avec la TNT et la HDTV
  • Répartiteur blindé
  • Raccordement avec fiches "F" à visser
  • Utiliser de préférence un câble coaxial normalisé type faible perte 17VATC ou 19VATC

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910358
  • Type de connexion
    Connecteur F
  • Modèle
    Séparateur
  • Fréquence (Min-Max)
    5-2400MHz
  • Atténuation de passage max.
    6.5dB
  • Nombre de bifurcations
    3
  • Nombre de sorties
    2
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    51mm
  • Profondeur
    16mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable