Répartiteur TV-FM-SAT avec 4 sorties ''F''

  • Ref. 0 910 36

Répartiteur TV-FM-SAT avec 4 sorties ''F''

37,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible avec la TNT et la HDTV
  • Répartiteur blindé
  • Raccordement avec fiches "F" à visser
  • Utiliser de préférence un câble coaxial normalisé type faible perte 17VATC ou 19VATC

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060910365
  • Type de connexion
    Connecteur F
  • Modèle
    Séparateur
  • Fréquence
    5-2400MHz
  • Atténuation de passage max.
    12dB
  • Nombre de bifurcations
    5
  • Nombre de sorties
    4
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Largeur
    74mm
  • Hauteur
    53mm
  • Profondeur
    16mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable