Boîte à outils

Projet

Dans un souci d’excellence des pratiques, Legrand accompagne les enseignants / formateurs dans leur mission auprès des futurs professionnels de la filière Installation Électrique et Numérique du Bâtiment.
Une boîte à outils avec une variété de supports vous seront utiles en fonction de votre projet pédagogique.

Logiciels métier

Découvrez et choisissez les logiciels métiers qui vous seront utiles en fonction de votre projet pédagogique. Ces logiciels métiers vous sont proposés pour la majorité en téléchargement gratuit. Dans le cas contraire, adressez votre demande de logiciel à la Direction des Relations Enseignement du groupe Legrand via notre formulaire de contact, en précisant bien dans quel cadre vous souhaitez utiliser le logiciel. Mieux vous connaître nous aide avant tout à mieux vous conseiller !

À savoir : différents logiciels ne peuvent pas être installés sur un serveur et être utilisés en mode réseau, ils doivent être téléchargés sur un poste ou sur une clef USB, afin de pouvoir être installés sur d’autres postes.

mockup laptop config pro 500x500 0

Legrand Config Pro

Le configurateur Legrand Config Pro vous permet de réaliser vos chiffrages de manière rapide, intuitive et sans erreur pour le résidentiel et le petit tertiaire.

Vous choisissez tout votre appareillage électrique pour votre projet et vous pouvez chiffrer votre modèle de tableau électrique.

Le tester, c'est l'adopter !

app legrand pro releve chantiers cuisine 700x600

App Legrand Pro

L’App Legrand Pro est une application mobile gratuite dédiée aux professionnels de l’électricité, afin de les accompagner dans la réalisation des relevés de chantier, la création des étiquettes pour tableaux électriques, etc.

Simple d'utilisation, cette application permet un réel gain de temps !

Logiciel XLPro4 Tableaux 

Ce logiciel permet de concevoir, d'implanter et de chiffrer des tableaux de puissance jusqu'à 400A en version 400 et jusqu'à 6300A en version 6300, pour les chantiers en puissance limitée et surveillée, en résidentiel, tertiaire de proximité, tertiaire et industrie.

Suivez la vidéo d'accompagnement pour accèder au logiciel !

mockup laptop xlpro4 selectivite 500x500

Logiciel Sélectivité et filitation

Cette application permet :

  • de déterminer les valeurs de filiation et/ou de sélectivité d'une association d'appareils électriques
  • d’obtenir un graphique des courbes de déclenchement des produits sélectionnés
  • de consulter et imprimer les tables de sélectivité et de filiation des appareils
mockup laptop xlpro4 calcul 6300 500x500 2

Logiciel XLPro4 Calcul

Ce logiciel permet de réaliser un bilan de puissance et un schéma électrique et d'éditer la note de calcul correspondante, et ceci dans le respect des normes en vigueur. 
Il bénéficie du droit d'usage de la marque ElieBT.

DOCUMENTATIONS

Consulter la documentation Legrand pour le résidentiel, tertiaire, l’industrie et la puissance : sélection de guides techniques, brochures et magazine Réponse. 

Voir la documentation

CATALOGUE EN LIGNE

Avec le catalogue en ligne, vous accédez facilement aux fiches produits. Vous pouvez également télécharger les photos produits, accéder aux vidéos tutos, etc. mais aussi établir vos projets grâce aux notices, guides, fiches technique, pages catalogue, etc.

Consulter le catalogue en ligne
norme nfc 15 100 maison pictos 700x700

NF C 15-100 : accroître la sécurité et la qualité de fonctionnement des installations électriques

La norme NF C 15-100 fixe les règles des installations électriques dans les locaux d'habitation. Pour une information complète sur les évolutions de la norme NF C 15-100, Legrand vous dit tout.

visuel enseignement sejour bretagne 700x700

Sérigraphies d’univers de chantiers

Choisissez parmi nos sérigraphies représentant différents espaces d’habitations (chambre, séjour, jardin, garage,etc.) pour mettre vos élèves en situation concrète de travail.

Autres ressources pédagogiques

ÉDUCATION NATIONALE

Retrouvez des ressources pédagogiques sur les sites internet de l’éducation nationale :

    MY ELEEC

    My Eleec est un site d'entraide scolaire gratuite Electro Techno Math Physique et Français.

    Consulter le site