Choisir mon thermostat connecté

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement tout en maîtrisant votre consommation d'énergie ? Ce guide vous aide à choisir le thermostat connecté le plus adapté à votre logement et vos usages. 

Pour choisir le bon thermostat plusieurs critères à prendre en compte :

  • votre type de chauffage, modèle de chaudière
  • vos besoins et l’usage que vous souhaitez en faire

On vous dit tout !

Pourquoi installer un thermostat connecté ?

Le thermostat connecté permet de réguler automatiquement la température de votre logement pour maintenir un confort optimal tout en évitant le gaspillage d'énergie. Grâce à lui votre système de chauffage ne fonctionne que lorsque nécessaire : vous gagnez en bien-être, en économies et en simplicité d'usage. 

Programmer des plages horaires en fonction de vos habitudes, ajuster la température pièce par pièce pour un confort personnalisé ou encore piloter votre chauffage à distance via votre smartphone... les solutions Legrand s'adaptent à votre rythme de vie !

Le thermostat connecté Smarther With Netatmo
Le thermostat connecté Smarther With Netatmo
thermostat smarther with netatmo 700 x 700

Smarther With Netatmo

Le thermostat connecté Smarther With Netatmo vous permet de surveiller et contrôler la température de la maison en toute simplicité et à tout moment. Grâce à l'App Home + Control et à sa compatibilité avec les assistants vocaux, il offre une gestion intelligente de la température de la maison. Il vous permet en autre de :

  • définir des programmes de chauffe en fonction de vos habitudes
  • activer la fonction Boost ou la fonction Hors-gel 
  • contrôler le chauffage pièce par pièce
homecontrol 700x700

Facilité d'utilisation : le thermostat connecté est simple et intuitif

L'App Home + Control téléchargeable depuis votre smartphone est directement reliée à votre thermostat connecté. Ainsi depuis l'application vous pouvez :

  • gérer à distance le thermostat connecté
  • créer et modifier vos programmes hedbomadaires 
  • gérer votre thermostat depuis plusieurs smartphones et par différents utilisateurs
  • commander plusieurs thermostats dans une ou plusieurs maisons
  • suivre vos consommations 
tetes thermostatiques700x700

Confort maximum dans chaque pièce 

Les têtes thermostatiques intelligentes Netatmo viennent en complément de l'installation d'un thermostat connecté Smarther With Netatmo. Grâce à l'installation des têtes thermostatiques vous pouvez gérer vos consommations pièce par pièce et définir des plannings adaptés à vos habitudes dans vos espaces via Home + Control.

Il est aussi possible d'installer plusieurs thermostats au sein du même logement (dans le cas où vous avez un chauffage au sol, autrement votre installation peut contenir un thermostat par chaudière) ou bien installer plusieurs thermostats dans des domiciles différents (résidence principale et résidence secondaire), l'ensemble est toujours pilotable depuis votre smartphone avec l'App Home + Control. 

capture decran 2025 12 01 171236

Mode d'installation flexible 

Le thermostat connecté Smarther With Netatmo s'installe aussi bien en encastré qu'en saillie dans la pièce de votre choix. Le thermostat connecté Smarther With Netatmo est la solution idéale en neuf comme en rénovation, en effet vous pouvez également remplacer votre ancien thermostat connecté par le nouveau Smarther With Netatmo.

Il fonctionne avec tous les types de chaudière individuelle (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur.

Le thermostat Intelligent connecté Netamo
Le thermostat Intelligent connecté Netamo
thermostat intelligent connecte netatmo 700x700

Thermostat Intelligent connecté Netatmo

Le thermostat Intelligent connecté Netatmo assure le contrôle de votre chauffage individuel en combinant confort et économies d'énergie au quotidien ! À poser sur une table (sans fil) ou à fixer au mur, ce thermostat vous permettra de :

  • gérer votre chauffage à distance via l'App Home + Control
  • activer la fonction Auto-Adapt intègrant la météo et les caractéristiques thermiques de votre maison pour garantir la température voulue
  • faire des économies grâce au planning de chauffage 
  • programmez les modes Absent et Hors-Gel
thermostat tetes thermostatiques netatmo

Compatibilité étendue

Le thermostat Intelligent connecté Netatmo est compatible avec une majorité de chaudières et de pompes à chaleur, vérifiez la compatibilité sur check.netatmo.com.

Vous assez aussi la possibilité d'y associer les têtes thermostatiques intelligentes Netatmo. 

thermostat modulant intelligent connecte netatmo opentherm

Et pour les chaudières OpenTherm

Retrouvez le thermostat modulant Intelligent connecté Netatmo pour les chaudières OpenTherm. Il vous permettra de :

  • contrôler à distance votre planning de chauffage intelligent
  • gérér la fonction Auto-Adapt et modulation OpenTherm : une température précise quelle que soit la météo
  • alerter en cas de dysfonctionnement
  • contrôler l'eau chaude sanitaire via un planning séparé sur chaudières OpenTherm à accumulation
  • une installation sans fil : simple et rapide

Questions fréquentes

Il est possible de contrôler vos produits connectés avec l'App Home + Control en vous rendant dans les paramètres suivants : section "Ajouter un produit" sélectionner "Thermostat et têtes thermostatiques intelligentes" puis poursuivre la configuration en suivant les...
En savoir plus
Depuis l'application Legrand Thermostat, vous avez la possibilité de piloter 4 installations (habitations) différentes maximum.
En savoir plus
L'Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) est une fonction intelligente des produits Netatmo qui permet de démarrer le chauffage plus tôt pour atteindre les températures de consigne souhaitées pile à l’heure indiquée dans le planning de chauffage de la Maison.
La fonction Anticipation de...
En savoir plus
Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.
En savoir plus
Le numéro de série est composé d’une lettre suivie de 6 caractères (exemple : j123456).
Produits non installés :

Le numéro de série du Relais est visible : Sur l’emballage du produit. Au dos du Relais.S’il est monté, débranchez-le de la prise électrique ou de l'adaptateur...
En savoir plus
Il est possible de passer de Celsius à Fahrenheit depuis l'appli Thermostat dans le menu des réglages avancés
En savoir plus
Le service de géolocalisation de l'appli Thermostat utilise la position du thermostat connecté Smarther, définie dans le champ " Adresse du menu de géolocalisation " et " afficher les prévisions météo " sur l'appli Thermostat. Il se synchronise avec les smartphones/tablettes liés au...
En savoir plus
Le niveau de rétroéclairage du Smarther est à sa valeur maximale lorsqu'il est utilisé localement. Lorsque le Smarther est en veille, son niveau de rétroéclairage s'adapte automatiquement à l'intensité lumineuse de la pièce grâce à un algorithme spécifique (il est parfaitement...
En savoir plus
Avant d’acquérir un Thermostat Connecté Netatmo, veuillez-vous assurer que vous bénéficiez :
D’un réseau Wi-Fi personnel (qui ne soit pas un point d’accès public).D’un système de chauffe compatible (chaudières, poêles à bois, pompes à chaleur, vannes, circulateurs, régulateurs...
En savoir plus