Compteur d’énergie connecté : mesurez vos consommations électriques ou votre production solaire

Maison connectée

Vous souhaitez être tenu informé de la consommation d'énergie de votre logement en temps réel ? Avec le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo consultez librement toutes vos consommations électriques affichées en euros et / ou kWh via l’application Home + Control. Vous pouvez également installer plusieurs compteurs d’énergie dans votre maison connectée pour surveiller différents circuits électriques.

Pour mesurer la production solaire, le compteur d'énergie monophasé doit impérativement être associé à un autre module de mesure ou un délesteur pour mesurer la partie consommation.

femme smartphone cuisine mc px 700x700

Vos consommations et productions en quelques clics

Intégrer un compteur d’énergie connecté à votre installation « with Netatmo » vous permet de :

  • mesurer la consommation électrique de votre logement et d’être notifié instantanément en cas de dépassement du seuil de consommation de votre abonnement électrique
  • ou bien de mesurer la production solaire de vos panneaux photovoltaïques, dans ce cas, vous devrez installer un autre module de mesure ou un délesteur pour mesurer la partie consommation
maison connectee icons cwn 700x350

Une installation domotique facile et accessible

Pour mesurer la consommation d’énergie de votre logement en surveillant une ou plusieurs circuits électriques grâce au compteur d’énergie connecté, vous devez préalablement installer un module Control ou une prise Control.
Pour cela vous pouvez commencer avec l’installation du kit de démarrage Drivia with Netatmo ou du Pack de démarrage Chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo ou encore d'un kit de démarrage pour logement connecté Céliane with Netatmo.

cuisine salon chambre sdb 700x700

Une surveillance globale ou pièce par pièce

Vous souhaitez pouvoir visualiser la consommation énergétique de plusieurs circuits électriques de votre logement et réduire votre consommation d’énergie ? Vous pouvez installer plusieurs compteurs d’énergie connectés afin de surveiller vos consommations de manière plus détaillée (pièce par pièce, par exemple) via votre smartphone avec l’application Home + Control. Cette solution domotique permet d’optimiser votre efficacité énergétique à la maison.

famille logo ec 450x450

Faites-vous aider pour installer votre compteur connecté

Le compteur connecté Drivia with Netatmo vous permet un suivi de votre consommation électrique très précis, pièce par pièce si vous le souhaitez. Pour une installation électrique connectée parfaitement adaptée à vos besoins et réalisée dans les normes, faites appel à un électricien recommandé par Legrand.

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer le...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Sur l’Apple Store, l'appli est toujours visible. Toutefois, si elle n'est pas compatible avec le smartphone utilisé, une fenêtre de blocage s'affiche lors de l'installation pour signaler l'incompatibilité. Sur Google Play, l'application n'est pas visible si le smartphone n'est pas compatible.
En savoir plus
Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens...
En savoir plus
Pour protéger une installation électrique, les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels sont complémentaires et exigés par la norme NF C 15-100. disjoncteur : protège les biens. Il coupe en cas de surcharge ou court-circuit (effet thermique/magnétique), puis se...
En savoir plus
Les valeurs données en milliampères ne correspondent pas à un disjoncteur, mais à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur différentiel). C’est pourquoi on ne peut pas tout à fait parler de puissance de disjoncteur, mais de sensibilité de 15 mA, 30 mA ou 60 mA....
En savoir plus
Oui, un contacteur connecté peut tout à fait contrôler un contacteur standard existant de tout type (toutes marques, toutes intensités), câblé sur la borne commande du contacteur connecté.
En savoir plus
Depuis un raccordement existant, vous pouvez multiplier vos prises.
En savoir plus
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est...
En savoir plus
Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
En savoir plus