Installer facilement un portier visiophone Easykit Essential

Temps estimé : 20 min Tutoriel

Un portier visiophone Easykit Essential permet d'identifier ses visiteurs depuis un écran intérieur. Il est ainsi possible de dialoguer avec eux, et même de leur ouvrir en déclenchant la gâche électrique du portail ou du portillon.

easykit essential contenu 960x960

Contenu

Le kit Easykit Essential réunit les éléments nécessaires à l’installation : une platine de rue avec caméra, résistante aux actes de vandalisme et protégée contre la pluie, un écran intérieur couleur 7" ainsi qu’une alimentation secteur à connecter à une prise électrique.

easykit essential fonctions 960x960

Large choix de fonctionnalités

Depuis l’écran intérieur 7", vous pouvez voir et échanger avec vos visiteurs, mais aussi commander l’ouverture du portillon ou du portail. L’écran permet également d’activer ou de désactiver la caméra selon vos besoins.

easykit essential materiels 960x960

Matériel nécessaire

Pour réaliser l’installation du Easykit Essential, prévoyez un câble téléphone 2 fils, ainsi que quelques outils de base : un tournevis plat ou cruciforme, un niveau à bulle, une pince coupante, une perceuse et une pince à dénuder.

Étape 1 : Installer la platine de rue

Commencez l'installation par la mise en place de la platine de rue.

easykit essential instal platine rue 960x960

Commencer l'installation

  • commencez par tirer le câble téléphone entre le portillon et la maison

Si une sonnette est déjà installée, vous pouvez réutiliser les fils.

  • prévoyez une gaine pour protéger le câble
  • repérez les emplacements des vis en utilisant un niveau à bulle
  • percez les trous avec la perceuse
  • fixez le socle de la platine de rue sur le mur à l'aide des vis et chevilles fournies
easykit essential raccord platine rue 960x960

Raccorder les fils au bornier et finaliser

  • retirez le bornier de la platine
  • raccordez les fils sur 2 bornes

Vous pouvez aussi raccorder depuis ce bornier une gâche électrique pour commander l'ouverture du portail ou du portillon depuis le poste intérieur (Borne G+ et G-). 

  • remettez le bornier en place et emboîtez la platine sur son socle
  • insérez une étiquette avec votre nom, puis emboîtez le poussoir sur la platine

Votre platine est antivandale. Elle est également protégée contre la pluie.

Étape 2 : Installer l'écran intérieur

Procédez ensuite à la mise en place de l'écran intérieur.

easykit essential instal poste interieur 960x960

Préparer l’installation

  • repérez les emplacements des vis en utilisant un niveau à bulle et faites les trous
  • fixez le support sur le mur à l'aide des vis et des chevilles fournies
easykit essential raccord poste interieur 960x960

Raccorder le bornier de l’écran intérieur

  • retirez le bornier du poste intérieur
  • raccordez les 2 fils sur les bornes repérées D1 et D2

Vous pouvez également raccorder depuis ce bornier jusqu'à 2 écrans intérieurs supplémentaires.

  • raccordez les 2 fils vers le second écran sur les bornes repérées R1 et R2
easykit essential instal final poste interieur 960x960

Finaliser l’installation

  • remettez le bornier en place, puis branchez le cordon d'alimentation
  • accrochez l'écran intérieur sur son support et branchez l'alimentation sur une prise de courant

Tutoriel

Tutoriel

Questions fréquentes

Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit Wi-Fi with Netatmo de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ? Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !   Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Voici les étapes pour brancher un portier visiophone sur un portail électrique automatique. Avant tout, vérifiez que le portail est motorisé (pas seulement une gâche) et que l’automatisme possède une entrée « contact sec » (voir la notice). De plus, prévoyez un câble téléphonique...
En savoir plus