Combien de volts dans une prise électrique ?

En France, les fournisseurs d'énergie (ENEDIS, ENGIE, ...) distribuent en très grande majorité pour les habitations un réseau électrique monophasé (une phase et un neutre). Entre ces deux potentiels, se trouve une tension (appelée différence de potentiel) mesurée en Volts. Cette tension est de 230 Volts (+/- 10%). Par contre, suivant le besoin en énergie (supérieur à 12KW), le fournisseur d'énergie pourra proposer une solution triphasée. La tension sera toujours de 230V entre l'une des phases et le neutre, en revanche, celle-ci sera de 400V entre 2 phases.

norme nfc 15 100 maison pictos 700x700

La norme NF C 15-100, la référence en matière d’installation électrique

L'installation électrique en basse tension (inférieure à 1000V) est réglementée en France par la norme NF C 15-100. Cette norme impose aux constructeurs de logements individuels de prévoir au minimum les équipements suivants :

  • 6 prises de 16A dans les cuisines (hors prises dédiées)
  • un circuit de 32A pour la plaque de cuisson ou la cuisinière
  • 5 prises de 16A (ou plus) dans les salons
  • 3 prises de 16A dans les chambres
  • 1 prise de 16A dans les salles de bain
dessin tension ampere 700x350

Ampères, volts : quelle différence ?

L'ampère (A) est l'unité de mesure du courant électrique. Le nombre d’ampères d’une prise de courant indique l’intensité du courant électrique, autrement dit la quantité d’électricité qui traverse le circuit.

Les logements individuels sont équipés de prises 16A, 20A et 32A (l'information est disponible sur le produit et sa notice). Le volt (V) est l'unité de mesure de la tension électrique dans un circuit entre un point A et un point B. En d'autres termes, les volts mesurent la différence de potentiel (ou de niveau).

norme nfc15100 prise courant cuisine 700x450

Calculer l’intensité électrique d'une prise de courant

Pour connaître l'intensité maximale acceptée par une prise électrique, il faut diviser la puissance de l'appareil en Watt (W) ou Volt-Ampères (VA) par les volts, soit appliquer la formule suivante : Puissance (W)/Tension (V) = intensité (A).

Exemples :

  • une table à induction demande une puissance d'environ 7000W. Ainsi, 7000 / 230 = 30,4A. Il faut donc installer une prise ou sortie de câble de 32A.
  • un micro-ondes d'une puissance de 800W se contentera d'une prise de 16A (800 / 230 = 3,4 A).
prises rj45 plaques verre blanc chene wengue nickel satine 700x400

Prises de courant faible : prise RJ45

Les prises de courant faible transmettent de l'information sous la forme de signaux électriques ou optiques. Parmi les prises de courant faible, il existe les prises RJ45.

Une prise RJ45 permet de brancher un ordinateur, une imprimante réseau, une console de jeux ou encore une Smart TV.

Questions fréquentes

Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plus
Voici les étapes de branchement (ou d'installation) d'un lave-linge et ses protections modulaires associées dans le tableau électrique : Lire la notice d’installation du fabricant. Utiliser une prise 16 A  Relier la prise à un circuit dédié dans le tableau...
En savoir plus
En cas de prise qui fait disjoncter, identifier la cause puis agir rapidement pour la sécurité. Par précaution, contacter un électricien certifié. Autrement, voici les étapes recommandées : tester la prise : brancher un autre appareil (ex : lampe) si ça fonctionne, l’appareil...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques dans leur ensemble. Amenée à évoluer pour prendre en compte les changements technologiques, elle s’est récemment adaptée à la multiplication des équipements multimédia en imposant (entre autres) un nombre minimal de prises RJ...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message