Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise de courant avec terre Céliane Surface Confort - Blanc avec support, à équiper d'une plaque

  • Ref. CX0111
  • Céliane

Prise de courant Céliane avec terre vendue avec support, prête à installer, à associer à des plaques Céliane avec une sélection de couleurs et de matières qui répond à tous les styles

11,09 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Finition Blanc, à équiper d'une plaque Céliane
  • Compatible avec le peigne Rapido pour créer une combinaison de prises en multiposte

Avantages

  • Prise Surface Confort avec socle rétractable pour éviter l'accumulation de poussière et permet un branchement sécurisé
  • Combinez votre prise avec une plaque de la collection Céliane pour personnaliser votre intérieur
  • Le mécanisme contient 87 de plastique recyclé

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972443180
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Prises de courant à phases séparées
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Nombre de repiquage
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    74mm
  • Hauteur d'appareil
    74mm
  • Profondeur d'appareil
    37mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    28.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3616 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
45 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A et 20A, le centre des alvéoles (ou trous) doit se trouver au minimum à 5cm au-dessus du sol fini...
En savoir plus
Si une prise électrique ne fonctionne plus : Commencez par vérifier le disjoncteur du circuit au tableau électrique : s’il est en position off, réarmez et testez. Si le disjoncteur retombe, n’insistez pas et n’utilisez plus la prise : le défaut peut provenir de la prise ou du...
En savoir plus
Le nombre de prises de courant à installer dans chaque pièce est réglementé par la norme NF C 15-100 :  Cuisine : 3 prises au minimum et 6 prises au maximum Séjour : 5 prises au minimum et 7 prises au maximum Chambre : 3 prises au minimum Pour toutes les autres pièces de...
En savoir plus
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand.
En savoir plus
Dans une pièce, vous voulez cacher les prises électriques ou mieux les intégrer à votre intérieur ? Vous avez 2 options : équiper votre installation avec des prises de courant Surface, discrètes et esthétiques ou bien embellir vos murs avec des moulures électriques ou des...
En savoir plus
Entre 5 cm et 1,30 m ! La hauteur préconisée varie généralement entre 5 cm et 1,30 m du sol fini (exception faite notamment de la hotte dans la cuisine), en fonction du type de prise et de la pièce dans laquelle elle est installée. Les prises jusqu'à 20 A doivent être installées à...
En savoir plus
Un four se raccorde en général sur un circuit dédié avec : une prise de courant ou une sortie de câble Référez-vous à la notice du fabricant et la norme en vigueur. Évitez bien sûr les multiprises et rallonges pour ce type d'équipement. Ce circuit doit être réservé au...
En savoir plus
Les plaques de cuisson à induction sont un équipement électrique nécessitant un branchement spécifique : prise électrique 32 A ou sortie de câble 32 A Pour une plaque à induction, la norme NF C 15-100 impose un circuit dédié. En monophasé, ce circuit doit être câblé en...
En savoir plus
Au quotidien, les prises sont malmenées par l’arrachement des fiches de nos équipements : aspirateur, chargeurs, ordinateur portable… Cela peut solliciter les fixations et les abimer dans le temps. Voici la marche à suivre si l’une de vos prises ne tient pas bien !
En savoir plus