Comment améliorer l'efficacité énergétique de son nouveau logement ?

Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier d'une rénovation énergétique effiace et optimale, il faut également installer des équipements électriques plus performants afin de mieux piloter les consommations énergétiques de son logement. Legrand propose plusieurs solutions intelligentes et connectées, permettant de mesurer et d’agir sur la consommation d'énergie de toute la famille ! 

cuisine appli home control conso 700x450

Surveiller sa consommation énergétique

Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison et assurer un changement sur vos factures d'électricité, la première étape est de connaître sa consommation d’énergie. Le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer la consommation électrique totale ou celle d’une ligne spécifique du logement. Via l’application Home + Control, vous suivez en direct la consommation électrique de votre appartement ou maison, en euro et/ou en kWh. Vous êtes aussi notifié en cas de dépassement du seuil de consommation de votre abonnement électrique. L’écocompteur( disponible auprès d'une profesionnel), quant à lui, mesure les 5 postes imposés par la RE2020 :

  • le chauffage
  • le refroidissement
  • l'eau chaude sanitaire
  • l'éclairage
  • la ventilation et auxiliaires (prises de courant par exemple)
smarther enfants arrivent porte 700x569

Maîtriser la température dans ma maison

Avec un système de chauffage performant, vous pouvez pleinement maîtriser la température de votre intérieur et ainsi améliorer votre confort. Les thermostats connectés, comme le Thermostat Smarther ou le Thermostat Intelligent Netatmo, contrôlent avec précision la température pièce par pièce. À distance depuis votre smartphone via l'app Home + Control, vous pouvez planifier la chaleur au degré près et effectuer des économies d'énergie en fonction de votre habitation. 

femme detendue canape 700x500

Optimiser sa consommation d'énergie grâce à l'éclairage connecté

Equiper sa maison d'un éclairage connecté permet de réduire sa consommation d'énergie, de maîtriser son budget électricité et d'améliorer son confort. En utilisant la commande générale Céliane with Netatmo, via votre smartphone ou à la voix, vous pouvez allumer, faire varier ou éteindre les lumières, pièce par pièce, où que vous soyez. Pour optimiser davantage votre consommation d'éclairage, pensez à équiper vos lampes de lampes basse consommation type LED.

bien etre durables pilliers 700x426

Faire des économies d'énergie en optimisant son confort

Vous souhaitez que votre logement soit plus respectueux de l'environnement et que votre installation électrique reste efficiente et moins énergivore malgré les années qui passent ? Pour réduire votre empreinte carbone tout en profitant d'un confort optimal chez vous, Legrand a conçu des solutions intelligentes pour votre nouvelle installation garantissant une maison connectée économesaine et qui dure dans le temps, pour un bien-être durable.

couple assis avec electricien canape 700x700 0

Pourquoi réduire ses consommations ? 

Faire des travaux de rénovation énergétique dans son nouveau logement peut sembler superflu. C'est pourtant l'assurance de véritables économies sur le long terme. 
En effet, connaître ses dépenses énergétiques permet de mieux anticiper ses dépenses, ses charges et de souscrire à un contrat d'électricité au plus proche de ses besoins. C'est également primordial pour respecter les nouvelles normes électriques en vigueur. 

Si vous êtes propriétaire et que votre appartement est en location, vous pouvez répercuter le coût des travaux de rénovation énergétique sur le montant du loyer. Les versements de votre locataire peuvent ainsi vous permettre d'amortir le coût des travaux. 

Profitez de votre déménagement et/ou emménagement pour réaliser ses travaux de bénéficiez d'une installation électrique optimale

famille logo ec 700x700

Améliorer l’efficacité énergétique de votre maison avec un professionnel

Vous voulez rendre votre maison connectée afin d'améliorer son efficacité énergétique, gagner en confort, limiter votre impact sur l'environnement et appliquer un changement sur vos consommations d'énergie ? Nous vous accompagnons dans vos démarches ! Faites appel à un électricien certifié par Legrand pour réaliser votre nouvelle installation électrique et installer les solutions intelligentes et connectées les mieux adaptées à votre logement, à vos habitudes de vie et aux nouvelles normes électriques. Rédigez votre demande directement depuis le lien ci-dessous ! 

Questions fréquentes

La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plus
Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par...
En savoir plus
L’efficacité énergétique est une démarche qui vise à réduire l’impact carbone des bâtiments et à faire des économies d’énergie tout en optimisant le confort des occupants. L'objectif est donc de réduire l’impact environnemental et la consommation énergétique de votre maison....
En savoir plus
Dans l'app Home+Control, il est possible de configurer des notifications intelligentes afin d'être alerté en cas de sous ou sur-consommation (sur la consommation totale ou sur une phase en particulier).
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation électrique implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câblage domotique...
En savoir plus
Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Vous souhaitez faire une rénovation électrique en 2026 ? Vous vous demandez comment rénover d'anciennes installations éléctriques ? Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer...
En savoir plus
Le tableau électrique est l’élément central de la maison. Il est essentiel que votre installation électrique respecte la norme NF C 15-100 qui régit l’électricité dans le logement. Pour respecter les règlementations obligatoires en vigueur, il peut être nécessaire d’effectuer une...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message