
Visiophone connecté Classe 300EOS
Portier au design innovant, le portier vidéo Classe 300EOS apporte une touche de modernisme à votre intérieur. Equipé de l'assistant vocal Alexa, il permet notamment de répondre à un appel et d'échanger avec le visiteur, d'ouvrir le portillon ou le portail, mais également de profiter des fonctions connectées du logement (fonctions MYHOME, appareillage with Netatmo), le tout depuis l'App Home + Security. Et si elles sont motorisées, vous pouvez également déverrouiller vos portes depuis votre smartphone.
Contrôler son visiophone à distance Découvrez les visiophones connectés

Visiophone Easy Kit connecté
Le visiophone connecté Easy Kit permet de répondre à un visiteur à distance, depuis votre smartphone avec l'App Door Entry EASYKIT. Chaque kit se compose d'une platine de rue et d'un poste intérieur faciles à mettre en œuvre : vous pouvez installer votre visiophone Easy Kit connecté vous même si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire appel à un électricien professionnel pour l'installation.

Faire installer par un pro
Vous voulez avoir un Portier Classe 300 EOS chez vous ? Faites-le installer par un professionnel ! Choisissez un électricien parmi les membres du réseau Legrand Electricien Certifié qui vous installera vos produits connectés, et faites vous conseiller en fonction de vos besoins
Questions fréquentes
Dans le bouton paramètres en haut à gauche de l’application, cliquez sur Gérer mes invités, puis cliquez sur le X de l’utilisateur auquel vous souhaitez supprmer...
Le Classe 300EOS with Netatmo, ainsi que tous les autres appareils produits par Legrand Netatmo BTicino, est conçu conformément aux directives de normes de sécurité internationales ISO / IEC 27000 et en conformité avec la réglementation européenne pour...
Le voyant Wi-Fi de votre Classe 300EOS with Netatmo clignotera en rouge jusqu’à ce...
Dans les logements avec plusieurs visiophones, il est possible d’installer 2 postes Classe 300EOS with Netatmo et jusqu’à 3 postes Classe 100x. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide technique....
recevoir un appel depuis la platine de rue activer la gâche associée à la platine de rue activer les caméras des platines de rue activer les caméras supplémentaires du système de vidéophonie activer les caméras...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.




