Automatisations = multiples conditions
Grâce aux automatisations aux conditions multiples, vous bénéficiez des avantages d'un écosystème complet avec des produits qui intéragissent les uns avec les autres : éclairage, ouvrants, prises, production solaire, météo, ventilation, etc.
Déclenchées en fonction de l'état de votre produit, de la mesure de puissance ou des données météo/d'environnement intérieur, les automatisations permettent de simplifier votre quotidien et de réaliser des économies.
Exemples d'automatisations
| Cas d’usage | Produits connectés Legrand / Netatmo | Conditions du scénario | Action automatique possible |
|---|---|---|---|
| Préserver la fraîcheur en été | Station Météo Intelligente Netatmo + commandes de volets roulants connectées | S'il fait plus de 25°C à l'intérieur ET que la luminosité est forte | Alors ferme les volets roulants |
| Profiter du soleil en hiver | Station Météo Intelligente Netatmo + commandes de volets roulants connectées | Si la météo est ensoleillée ET que la température intérieure est basse | Alors ouvre les volets roulants |
| Réduire l'humidité de la cuisine | Station Météo Intelligente Netatmo + commande connectée pour VMC | Si le taux d'humidité est supérieur à 60% | Alors allume la VMC |
| Maintenir le confort dans la salle de bain | Station Météo Intelligente Netatmo + sortie de câble connectée | Si la température est inférieure à 20°C OU que l’humidité est supérieure à 60% | Alors ajuste le chauffage du radiateur électrique |
| Utiliser efficacement l'énergie solaire | Pack connecté photovoltaïque "Mesurer et piloter" + contacteur connecté | Si ma production solaire est supérieure à 1,5kW ET que le temps est ensoleillé | Alors redirige l'énergie vers le ballon d'eau chaude |
L'installation électrique doit disposer d'un pack de démarrage connecté. Contacter un électricien recommandé par Legrand.
Vidéo
Automatisations de l'App Home + Control
Quels bénéfices au quotidien ?
Les automatisations simplifient les gestes du quotidien. Elles permettent de fermer ou d’ouvrir les volets au bon moment, de piloter certains appareils branchés sur des prises connectées et d’adapter la maison aux habitudes de vie. Elles sont à configurer simplement dans l'App Home + Control et ensuite tout est automatique. Faites interagir tous les produits de l'écosystème connecté et réalisez des économies d'énergie !
Elles contribuent aussi à une meilleure maîtrise de l’énergie. En été, fermer les volets peut limiter la surchauffe intérieure. En hiver ou en mi-saison, les ouvrir au bon moment peut favoriser les apports solaires. Ces usages restent dépendants du logement, de l’exposition et des équipements installés.
Télécharger gratuitement l'App Home + Control
L’App Home + Control permet de piloter toute la maison connectée depuis un smartphone ou une tablette : chauffage, éclairage, volets roulants, appareils électriques, chauffe-eau, borne de recharge Green'up Home pour voiture électrique ou encore production solaire.
Gratuite sur iOS et Android, elle offre une interface personnalisable, des scénarios adaptés aux habitudes, des plannings, des notifications et un suivi énergétique détaillé en kWh ou en euros. Elle aide ainsi à gagner en confort, sécuriser le logement, optimiser les consommations et réaliser des économies d'énergie.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.