Jusqu’à 8m de portée
La portée d’un détecteur mural se mesure en mètres. C’est la distance ou longueur de détection maximale jusqu’à laquelle le détecteur peut repérer le mouvement d’une personne. Lors de l’installation, cette portée est réglable à 2m, 4m, 6m ou 8m, pour que l’appareil soit plus ou moins sensible.

Jusqu’à 170° d’angle de détection
L’angle d’un détecteur se mesure en degrés. C’est la largeur maximale du champ de détection sur laquelle le détecteur peut repérer le mouvement d’une personne. L’angle de détection des détecteurs muraux Legrand est compris entre 120° et 170°. Pour un angle de 170°, la largeur maximum couverte atteint 6 mètres.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.