Quels sont les avantages des commandes sans fils Céliane™ with Netatmo ?

Les commandes sans fils Céliane™ with Netatmo s’installent simplement, sans travaux. Pas besoin de passer de fils dans les murs, vous pouvez les poser facilement où vous voulez, avec les adhésifs fournis. Elles sont aussi repositionnables à volonté, ce qui permet de faire évoluer votre installation connectée facilement !

Elles réduisent également votre impact sur l’environnement, car elles n’ont pas besoin de piles pour fonctionner.

Ces commandes, qui se configurent comme les commandes filaires, permettent de piloter vos volets roulants, prises ou éclairages connectés et simplifient votre quotidien.

J’installe facilement mes commandes sans fils sans travaux

salon baie vitree lits superposes escalier 1180x716

Vous avez installé chez vous le kit de démarrage Céliane with Netatmo, avec des prises et interrupteurs connectés ? Complétez maintenant votre installation simplement, sans travaux, avec des commandes sans fils.

Je peux ajouter des commandes sans fil sans travaux compliqués et sans dégâts sur les murs. J’ai installé une commande pour les volets roulants et une pour l’éclairage en haut du lit superposé de mon fils.

inter volet roulant celiane liege cheminee chien 700x700

Commandes repositionnables à volonté

Vous transformez le bureau en chambre d’enfant ou vous décidez de changer vos meubles de place ? Pas de problème : les commandes sans fils Céliane with Netatmo sont déplaçables à l'envi grâce à leurs adhésifs repositionnables fournis. Faites évoluer votre installation électrique en fonction de vos besoins !

interieur maison salon beige cde depart arrivee cwn 700x600

Commandes sans fils, sans pile, sans fin

Les nouvelles commandes Self-e viennent enrichir votre installation connectée tout en réduisant votre impact sur l’environnement : elles n’ont pas besoin de pile pour fonctionner ! Comme les autres commandes sans fils "with Netatmo", vous pouvez commander vos éclairages, appareils électriques, volets roulants ou personnaliser vos scénarios. Les commandes Self-e s’installent et se configurent à l’identique des commandes avec pile.

cuisine blanche ouverte chaises grises 700x700

Personnalisez simplement et rapidement votre installation

Vous pouvez ajouter autant de commandes sans fils que vous le souhaitez pour compléter votre installation connectée. Une solution idéale pour créer en un temps record un va-et-vient pour l’éclairage de la cuisine, commander une prise près du bureau ou centraliser les volets roulants à côté du lit.

femmes extinction sortie maison 700x500

Entrez et sortez de chez vous en toute tranquillité

Le kit de démarrage Céliane with Netatmo contient une commande générale sans fils Départ/Arrivée que vous avez installée à côté de la porte principale. Vous pouvez ajouter d’autres commandes du même type à chaque entrée secondaire de la maison. Pratique pour tout éteindre quand vous allez dans le garage ou sortez dans le jardin !

petite fille endormie 700x700

Allez vous coucher le soir en toute sérénité

Idéale dans la chambre, fixée au mur ou posée sur la table de chevet, la commande sans fils Lever/Coucher permet de créer des scènes de vie pour le matin et le soir. Un simple appui suffit pour éteindre les lumières, arrêter certains appareils électriques ou baisser les volets roulants de toute la maison.

chambre parentale anthracite cwn 700x700

Faites varier facilement votre ambiance lumineuse

Les commandes sans fils Céliane with Netatmo permettent d'ajouter des points de commande supplémentaires, sans tirer de fils, pour commander les prises connectées et les éclairages connectés. Vous pouvez même régler l’intensité de la lumière si les lampes sont dotées d’un variateur.

salon baie vitree px 700x700

Centralisez facilement vos volets roulants

Les commandes sans fils pour volet roulant contrôlent les interrupteurs filaires connectés déjà installés. Vous pouvez ajouter plusieurs commandes, sans travaux, pour créer une centralisation générale de tous vos volets roulants ou bien des zones différenciées par pièce ou par moment de la journée (jour/nuit).

3 choix de couleurs : blanc, titane ou graphite
150 mètres de portée pour les commandes sans fils
1 tonne de piles en moins chaque année avec les commandes Self-e
famille logo ec 960x960

Faire installer des produits

Vous souhaitez faire installer des produits pour rendre votre maison connectée ? Faites appel à un électricien du réseau Legrand Electricien Certifié !

Ce professionnel vous conseillera quant aux produits à choisir pour mener à bien votre projet.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message