Comment personnaliser les scénarios liés à une commande sans fils ?
Allez dans les paramètres de l'App Home + Control.
Sélectionnez Scénarios. Pour chaque scénario, indiquez dans l'application le comportement souhaité pour chacun des produits.
Les scénarios additionels sont renommables.

Tout piloter en un seul geste
La commande sans fils 4 scénarios permet également de créer des scénarios selon vos habitudes de vie. Contrôlez ainsi les volets roulants, éclairages, et appareils électriques sans avoir à vous déplacer, d'un simple appui sur le bouton choisi.
Vous pouvez ainsi regrouper des fonctions (lampes, chauffage, etc.), et créer jusqu'à 4 scénarios personnalisés sur l'App Home + Control (par exemple, "soirée télé", qui éteint l'éclairage principal, allume une lumière d'appoint et ferme les volets).

Faites installer vos produits connectés
Vous souhaitez pouvoir contrôler à distance vos appareils en créant des scénarios ? Faites appel à un électricien proche de chez vous issu du réseau Electricien Certifié de Legrand : vous pourrez ainsi obtenir des conseils d'un professionnel, et une installation adaptée à vos besoins.
Questions fréquentes
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.