- Accueil
- Tableaux électriques et disjoncteurs
- Interrupteur / disjoncteur différentiel
- Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - typeF 30mA arrivée haut/départ haut 40A
Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - typeF 30mA arrivée haut/départ haut 40A
Ref. 0 928 28
DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Visualisation immédiate du défaut
- Réarmement facile une fois le défaut éliminé
- Type F : pour protéger plus efficacement des circuits à forte composante électronique (appareils de Type-Congélateur, matériel informatique, véhicule électrique)
- Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis - Accepte le passage du peigne d'alimentation
- Sensibilité : 30mA
Les installation
Pour installation monophasée
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
![Installer un interrupteur différentiel Legrand dans son tableau électrique](https://img.youtube.com/vi/ZBcjx02O9t8/0.jpg)
![Interrupteur différentiel Legrand : comment tester la sécurité de votre installation électrique ?](https://img.youtube.com/vi/76WyCnjiD0w/0.jpg)
- Installer un interrupteur différentiel Legrand dans son tableau électrique
- Interrupteur différentiel Legrand : comment tester la sécurité de votre installation électrique ?
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060928285
- Nombre de pôles 2
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 40 A
- Type de connexion Peigne et câble
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
PEP Profil Environnemental Produit
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Disjoncteurs
Quelle différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les surtensions. L'installation d'un certain... En savoir plus
Comment marche un interrupteur différentiel ?
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les... En savoir plus
À quoi sert un interrupteur différentiel de 30 mA ?
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs... En savoir plus
Pourquoi un interrupteur différentiel disjoncte-t-il ?
Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur... En savoir plus
Combien de disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel ?
La norme NF C 15-100 fixe à 8 le nombre maximum de disjoncteurs divisionnaires sous un même interrupteur différentiel. Elle impose aussi de respecter soit la règle de l’amont, soit la règle de l’aval. En savoir plus
Tableaux électriques
Quel interrupteur différentiel choisir ?
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les... En savoir plus
Combien d’interrupteurs différentiels dois-je mettre dans mon tableau électrique ?
Le nombre d’interrupteurs différentiels dans un tableau électrique est de 2 minimum (1 de type AC et 1 de type A) et sera conditionné par le nombre total de disjoncteurs divisionnaires et de leurs calibres à positionner dans votre tableau électrique. Ainsi plusieurs critères devront... En savoir plus
Quel type de DDR (Dispositifs Différentiels Résiduels) choisir pour mon tableau électrique ?
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un équipement de protection électrique utilisé pour détecter les fuites de courant dans un circuit. Généralement installé dans les tableaux de distribution, son rôle principal est de protéger les personnes contre les risques de... En savoir plus
Comment choisir le calibre d’un interrupteur différentiel ?
La norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop... En savoir plus
Comment calculer l’ampérage d’un interrupteur différentiel ?
Selon la norme NF C 15-100, un interrupteur différentiel ne doit pas protéger plus de 8 circuits, quelle que soit son intensité nominale, sans quoi il pourrait être endommagé par une trop grande puissance. Pour chaque élément important, un circuit doit être dédié. Avec la... En savoir plus
Que faire quand un interrupteur différentiel saute ?
L’interrupteur différentiel est un dispositif de protection réglementaire prévu par la norme NF C 15-100. Placé dans le tableau électrique, son rôle est de protéger les personnes contre les risques d’électrisation, en coupant l’alimentation des circuits électriques qu’il... En savoir plus
Quelle est la puissance d’un interrupteur différentiel ?
Un interrupteur différentiel est un dispositif de protection modulaire imposé par la norme NF C 15-100. Il se place dans le tableau électrique de votre habitation, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Pour l’interrupteur différentiel, on parlera davantage de... En savoir plus
Interrupteurs et prises
Quel interrupteur différentiel choisir pour protéger votre domicile ?
Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur... En savoir plus
Combien faut-il mettre d'interrupteurs différentiels dans une maison ?
Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme N FC 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.
Quel interrupteur différentiel choisir pour son tableau électrique ?
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs... En savoir plus
Comment doit-on brancher un interrupteur différentiel de 30 mA ?
La norme N FC 15-100 préconise l’installation d’au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dans tout logement, afin de sécuriser l’installation électrique. Mais qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel 30mA ? Et comment effectuer son installation ?
Deux interrupteurs... En savoir plus
Comment reconnaître un interrupteur bipolaire ?
Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire.
Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté.
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment fonctionne un interrupteur différentiel ?
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube