Contacteur, minuterie, parafoudre

produit

30 produits
Contacteur pour tarifs heures creuses - bipolaire 230V~ - 25A - 1 module
CX³

Contacteur pour tarifs heures creuses - bipolaire 230V~ - 25A - 1 module

110,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module

50,76

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -300x250x70mm -blanc
Drivia

Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -300x250x70mm -blanc

83,64

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique - 1200 W - 2 modules
Lexic

Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique - 1200 W - 2 modules

262,46

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer

63,74

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Horloge automatique à cadran analogique - programme journalier - 3 modules
Lexic

Horloge automatique à cadran analogique - programme journalier - 3 modules

253,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Parafoudre modulaire pour logement avec protection intégrée - 2 modules

Parafoudre modulaire pour logement avec protection intégrée - 2 modules

416,50

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Sonnerie 230V~ - 79 dB - 1 module
Lexic

Sonnerie 230V~ - 79 dB - 1 module

55,75

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 16A - 1 module

69,71

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module

102,47

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Horloge automatique à cadran analogique - programme hebdomadaire - 3 modules
Lexic

Horloge automatique à cadran analogique - programme hebdomadaire - 3 modules

268,85

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Contacteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 230V~ 20AX - 1 module
Drivia with Netatmo

Contacteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 230V~ 20AX - 1 module

140,37

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Minuterie pour lampes à incandescence et halogènes - 16A - 1 module
Lexic

Minuterie pour lampes à incandescence et halogènes - 16A - 1 module

105,05

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer

65,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Cassette de rechange pour parafoudre réf. 092766 et 003953
Lexic

Cassette de rechange pour parafoudre réf. 092766 et 003953

195,87

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Contacteur pour tarifs heures creuses - tripolaire 400V~ - 20A - 2 modules
CX³

Contacteur pour tarifs heures creuses - tripolaire 400V~ - 20A - 2 modules

219,76

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2F - 25A - 1 module
CX³

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2F - 25A - 1 module

136,04

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module
Drivia with Netatmo

Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module

97,12

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur Pac - unipolaire + neutre - puissance maxi 4600W

Interrupteur Pac - unipolaire + neutre - puissance maxi 4600W

81,37

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur Pac - bipolaire - puissance maxi 4600W

Interrupteur Pac - bipolaire - puissance maxi 4600W

86,71

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2O - 25A - 1 module
CX³

Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2O - 25A - 1 module

129,67

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Horloge à cadran digital automatique - pour 1 circuit - 2 modules

Horloge à cadran digital automatique - pour 1 circuit - 2 modules

367,68

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Le disjoncteur protège les circuits (surcharge/court-circuit). Il coupe l’alimentation en cas de surintensité, évite l’échauffement, les dommages des appareils et les risques d’incendie. Il est obligatoire selon NF C 15-100 et remplace les fusibles en neuf et grosse...
En savoir plus
Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre...
En savoir plus
L'état actuel de votre contacteur connecté est décrit par le voyant lumineux situé sur son bouton principal. Chaque appui sur le bouton principal permet de changer d'état. Référez vous au schéma ci-dessous.
En savoir plus
Non, les bornes situées en amont (C1 et C2) sur mon contacteur ou télérupteur connecté sont réservées au câblage de la commande.
En savoir plus
La minuterie est un équipement modulaire du tableau électrique qui permet de temporiser l’allumage d’un circuit électrique de luminaires. Cette minuterie est à choisir en fonction du type d’ampoule à commander et du nombre de boutons-poussoirs à installer. La durée d’éclairage...
En savoir plus

Les contacteurs, minuteries et parafoudres

Contacteur, télérupteur, télévariateur, parafoudre, horloge programmable, minuterie à temporisation réglable et sonnerie sont des produits modulaires installés dans le tableau électrique permettant de :
- gérer la mise en marche/arrêt des appareils électriques, notamment ceux à forte consommation énergétique (selon une programmation, pendant une durée déterminée…), 
- protéger l’installation électrique contre la foudre, les courts-circuits…
- commander un circuit chauffe-eau, un circuit d’éclairage en association avec des boutons-poussoirs… 
Ils sont à installer en encastré dans un tableau électrique sur rail : leur encombrement est exprimé en modules. Différentes tensions (V~), intensités (A), puissances (W) et types de contact (1F, 2F…) sont proposés. Le nombre de pôles est également variable : unipolaire, bipolaire, tripolaire… 
Des accessoires sont proposés pour certains produits et matériels : bouchon porte-fusible, cassette de rechange, platine de fixation.
Le choix des produits à mettre dans votre tableau est fonction de votre installation électrique et de vos équipements. À noter qu'en France, selon la norme NF C 15-100, le parafoudre est obligatoire dans les régions à forte densité de foudroiement pour des raisons de sécurité. Parce qu’il est équipé d'une protection intégrée contre les courants de surcharge et les courts-circuits, il limite les surtensions en évacuant l'énergie vers la terre, protégeant ainsi tout matériel électrique et électronique.