Platine de rue pour portier visiophone
- Ref. 3 693 39
Platine de rue antivandale avec caméra
187,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Design extra-plat
- Caméra grand angle (95°)
- Protection pluie
- Bouton d'appel et porte-étiquette lumineux seulement la nuit
- Bouton d'appel transformable en 2 boutons d'appel pour 2 familles - Peut remplacer un bouton-poussoir en utilisant les mêmes fils
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970566539
- Technique d'installation Système bus
- Nombre de boutons d'appel 2
- Construction modulaire Oui
- Avec panneau d'information Non
- Avec couvercle Oui
- Protection contre le vandalisme Oui
- Avec caméra Oui
- Couleur Gris
- Hauteur 160.5mm
- Largeur 100mm
- Profondeur 36.6mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Au hasard de vos recherches au sujet de la domotique, vous êtes tombé sur des solutions qui mélangent domotique et vidéo. Et vous vous interrogez.
Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce...
En savoir plus Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce...
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus Sonnettes, interphones et portiers visiophones
Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte,
contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil.
2 points à vérifier simplement.
En savoir plus 2 points à vérifier simplement.
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?
Les sources de grésillement peuvent être nombreuses : une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus Lorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce...
En savoir plus L’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier...
En savoir plus Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail
Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus Le visiophone est un interphone qui permet d’avoir un visuel vidéo des personnes venues sonner à la porte. Il est même possible d’échanger de façon orale sans ouvrir votre porte ni votre portail.
Pratique et sécurisant, le visiophone représente un équipement de choix pour la...
En savoir plus Pratique et sécurisant, le visiophone représente un équipement de choix pour la...
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus Le branchement d’un visiophone se fait assez simplement, surtout s’il est installé en lieu et place d’une ancienne sonnette. Les fils la reliant au carillon à l’intérieur du logement serviront à assurer la connexion entre la platine de rue et l’écran intérieur. Si vous installez...
En savoir plus Utilisation de mes produits connectés
Le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo est composé de : 1 Caméra Intérieure Intelligente connectée Netatmo 1 Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 3 détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo
Ces...
En savoir plus Installation de mes produits connectés
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est...
En savoir plus Platine de rue pour portier visiophone
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main