Fiche

produit

101 produits
Prise programmable - programme journalier

Prise programmable - programme journalier

27,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle à témoin avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

Fiche femelle à témoin avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

25,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite - blister

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite - blister

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A encombrement réduit - noir

Prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A encombrement réduit - noir

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle avec terre + volet IP44 - caoutchouc - 16A - à vis - Noir

Fiche femelle avec terre + volet IP44 - caoutchouc - 16A - à vis - Noir

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche veilleuse crépusculaire à LED - 2P - 10A - noir

Fiche veilleuse crépusculaire à LED - 2P - 10A - noir

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle standard avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

Fiche femelle standard avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 16A - à vis - sortie droite

21,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche double fonction avec prise avec terre - 16A

Fiche double fonction avec prise avec terre - 16A

19,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche avec interrupteur

Fiche avec interrupteur

19,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie droite - blister

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie droite - blister

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle avec terre plastique avec volet de protection Plexo - 16A - IP44

Fiche femelle avec terre plastique avec volet de protection Plexo - 16A - IP44

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche veilleuse à LED - avec détecteur crépusculaire et stickers

Fiche veilleuse à LED - avec détecteur crépusculaire et stickers

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

Fiche mâle avec terre et presse-étoupe - caoutchouc - 16A

16,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie droite

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie droite

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 16A - 400V - droite - IP44 - 4 broches
P17

Fiche de puissance mâle avec terre 16A - 400V - droite - IP44 - 4 broches

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise mobile avec terre 16A - IP44 avec volet de protection - 3 alvéoles
P17

Prise mobile avec terre 16A - IP44 avec volet de protection - 3 alvéoles

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus

Fiche

Une fiche électrique est l’autre appellation d’une prise : elle permet de brancher un ou plusieurs appareils électriques domestiques au réseau, par enfichage.
Elle peut être simple ou multiprise, avec ou sans terre, standard ou étanche (IP 44), de type mâle ou femelle, classique ou programmable, avec ou sans volet de protection, à câbler ou non… Ces nombreuses fonctionnalités pratiques vous simplifieront le quotidien !
De différents ampérages et tensions, les fiches Legrand sont proposées dans divers coloris pour une intégration parfaite dans tout style d’intérieur : elles trouvent ainsi facilement leur place dans la cuisine, la chambre, la salle de séjour, etc. Solutions utilisables en neuf comme en rénovation, elles s’accompagnent d’accessoires de sécurité et d’installation pour tout votre matériel : cache-prise, hub USB, piquet de jardin… 
Les fiches télévision et chargeurs USB vous permettent plus spécifiquement d’alimenter vos équipements audiovisuels et informatiques.

Et pour que vos enfants dorment paisiblement, installez la fiche veilleuse crépusculaire : facile à utiliser, cette prise est simplement branchée sur une prise, elle permet d’obtenir une veilleuse lampe torche !

Pour plus d'informations, consulter nos guides de choix : prises, interrupteurs, multiprisestableaux électriques, etc