Fiche - Page 5

produit

102 produits
Prise mobile avec terre 16A - IP44 avec volet de protection - 3 alvéoles - Page 5
P17

Prise mobile avec terre 16A - IP44 avec volet de protection - 3 alvéoles - Page 5

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Cache-prises de courant - 4 caches pour prise avec terre - Page 5

Cache-prises de courant - 4 caches pour prise avec terre - Page 5

6,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Hub USB Type-C vers 3 ports USB Type6A et 1 port USB Type-C - Page 5

Hub USB Type-C vers 3 ports USB Type6A et 1 port USB Type-C - Page 5

115,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Cache-prises de courant - 6 caches pour prise sans terre - Page 5

Cache-prises de courant - 6 caches pour prise sans terre - Page 5

5,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Adaptateur USB de Type-A vers USB de Type-C - Page 5

Adaptateur USB de Type-A vers USB de Type-C - Page 5

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Cordon USB Type-A vers micro USB ou USB C et Lightning - Page 5

Cordon USB Type-A vers micro USB ou USB C et Lightning - Page 5

49,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus

Fiche

Une fiche électrique est l’autre appellation d’une prise : elle permet de brancher un ou plusieurs appareils électriques domestiques au réseau, par enfichage.
Elle peut être simple ou multiprise, avec ou sans terre, standard ou étanche (IP 44), de type mâle ou femelle, classique ou programmable, avec ou sans volet de protection, à câbler ou non… Ces nombreuses fonctionnalités pratiques vous simplifieront le quotidien !
De différents ampérages et tensions, les fiches Legrand sont proposées dans divers coloris pour une intégration parfaite dans tout style d’intérieur : elles trouvent ainsi facilement leur place dans la cuisine, la chambre, la salle de séjour, etc. Solutions utilisables en neuf comme en rénovation, elles s’accompagnent d’accessoires de sécurité et d’installation pour tout votre matériel : cache-prise, hub USB, piquet de jardin… 
Les fiches télévision et chargeurs USB vous permettent plus spécifiquement d’alimenter vos équipements audiovisuels et informatiques.

Et pour que vos enfants dorment paisiblement, installez la fiche veilleuse crépusculaire : facile à utiliser, cette prise est simplement branchée sur une prise, elle permet d’obtenir une veilleuse lampe torche !

Pour plus d'informations, consulter nos guides de choix : prises, interrupteurs, multiprisestableaux électriques, etc