Contacteur, minuterie, parafoudre

produit

6 produits
Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module

50,76 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer

63,74 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 16A - 1 module

69,71 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module
CX³

Télérupteur bipolaire 230V~ - 16A - 1 module

102,47 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer

Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - à encastrer

65,29 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module
Drivia with Netatmo

Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module

97,12 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Le disjoncteur protège les circuits (surcharge/court-circuit). Il coupe l’alimentation en cas de surintensité, évite l’échauffement, les dommages des appareils et les risques d’incendie. Il est obligatoire selon NF C 15-100 et remplace les fusibles en neuf et grosse...
En savoir plus
Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre...
En savoir plus
L'état actuel de votre contacteur connecté est décrit par le voyant lumineux situé sur son bouton principal. Chaque appui sur le bouton principal permet de changer d'état. Référez vous au schéma ci-dessous.
En savoir plus
Non, les bornes situées en amont (C1 et C2) sur mon contacteur ou télérupteur connecté sont réservées au câblage de la commande.
En savoir plus
La minuterie est un équipement modulaire du tableau électrique qui permet de temporiser l’allumage d’un circuit électrique de luminaires. Cette minuterie est à choisir en fonction du type d’ampoule à commander et du nombre de boutons-poussoirs à installer. La durée d’éclairage...
En savoir plus

Les contacteurs, minuteries et parafoudres

Contacteur, télérupteur, télévariateur, parafoudre, horloge programmable, minuterie à temporisation réglable et sonnerie sont des produits modulaires installés dans le tableau électrique permettant de :
- gérer la mise en marche/arrêt des appareils électriques, notamment ceux à forte consommation énergétique (selon une programmation, pendant une durée déterminée…), 
- protéger l’installation électrique contre la foudre, les courts-circuits…
- commander un circuit chauffe-eau, un circuit d’éclairage en association avec des boutons-poussoirs… 
Ils sont à installer en encastré dans un tableau électrique sur rail : leur encombrement est exprimé en modules. Différentes tensions (V~), intensités (A), puissances (W) et types de contact (1F, 2F…) sont proposés. Le nombre de pôles est également variable : unipolaire, bipolaire, tripolaire… 
Des accessoires sont proposés pour certains produits et matériels : bouchon porte-fusible, cassette de rechange, platine de fixation.
Le choix des produits à mettre dans votre tableau est fonction de votre installation électrique et de vos équipements. À noter qu'en France, selon la norme NF C 15-100, le parafoudre est obligatoire dans les régions à forte densité de foudroiement pour des raisons de sécurité. Parce qu’il est équipé d'une protection intégrée contre les courants de surcharge et les courts-circuits, il limite les surtensions en évacuant l'énergie vers la terre, protégeant ainsi tout matériel électrique et électronique.